Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Zentrierbund

Zentrierbund:Verwandte bildanzeige
KomponenteMaterial
Gehäuse EN-JL 1030 äquivalent
Lager EN 1.3505 äquivalent
Gummidichtung Nitrilkautschuk (NBR)
Montageschraube EN 1.7220 äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer
HDMC20
TeilenummerFPP.C.D.tAA1A2JEdBSTragzahl (kN)BefestigungsschraubeGewicht (g)
(Ausführung)DCr (Dynamisch)Cor (Statisch)M1Anzugsmoment (N • cm)Axiale Belastbarkeit (N)
HDMC1210055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640890
1510055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640870
1710055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.75392640860
2010055.178728.320.5105621231.0 12.712.86.6M6x0.754901280840
2511563.690729.821106701234.114.314.07.9M6x0.754901400970
3012570.7100832.223108801238.115.919.611.3M6x0.7549019601180
3513577.8110936.426118901442.917.525.915.4M8x1118025901550
4014584.8120941.22611101001449.21929.317.9M8x1118029301850
4516093.31321440.22610121051649.21933.020.5M8x1118033002420
5016597.61381442.62810121101651.61935.523.2M10x1.25235035502710
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HDMC12
HDMC15
HDMC17
HDMC20
HDMC25
HDMC30
HDMC35
HDMC40
HDMC45
HDMC50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWellenbohrungs-Ø D
(Ø)
Tragzahl Cr (dynamisch)
(N)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

16.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012128006600

16.05 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015128006600

15.84 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1017128006600

14.99 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020128006600

17.43 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025140007900

21.37 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301960011300

25.30 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10352590015400

30.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402930017900

36.67 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10453300020500

40.82 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10503550023200

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Zentrierbund:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Zentrierbund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugellagereinheiten Lagereinheit, Ausführung Mit Führung Werkstoff, Einheitenkörper EN-JL 1030 Äquiv.
Form Lagerinnen-Ø Befestigungsschraube Werkstoff Lager EN 1.3505 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support