Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Werkstoff |
SP40SD | EN 1.1191 Äquivalent (Induktionsgehärtete Zahnspitzen) |
Teilenummer | - | Spezifikation für Bohrung | - | Wellenbohrungs-Ø |
SP40SD16 | - | N | - | 20 |
Wellenbohrungs-Ø D | Nutbohrung b2xt2 | Gewindestift M |
15 | 5x2.3 | 6 |
18, 20 | 6x2.8 | 6 |
25~30 | 8x3.3 | 8 |
35 | 10x3.3 | 8 |
40 | 12x3.3 | 8 |
Teilenummer | Wellenbohrungsspez. | Wellenbohrungs-Ø | Dp | Do | H | L | X | Y | Gewicht (kg) | Gemäß Standard | |||||||||||
(Ausführung) | Anz. der Zähne | S Spezifikation (DH8) | N Spezifikation (DH7)Artikel, bei denen der Wellendurchmesser mit einem * markiert ist, sind auf Lager. | S Spezifikation | N Spez. (auf Lager) | N Spez. (Nicht auf Lager) | |||||||||||||||
SP40SD | 12 | S N | 10 | 15* | 18* | 49.07 | 55 | 34 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.33 | ● | ● | ● | ||||||
13 | 13 | 18 | 20* | 53.07 | 59 | 38 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.4 | ● | ● | ● | ||||||||
14 | 13 | 18* | 20* | 57.07 | 63 | 42 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.49 | ● | ● | ● | ||||||||
15 | 13 | 20* | 25* | 61.08 | 67 | 46 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.57 | ● | ● | ● | ||||||||
16 | 13 | 20* | 25 | 65.1 | 71 | 50 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.66 | ● | ● | ● | ||||||||
17 | 13 | 25 | 28 | 30 | 69.12 | 76 | 54 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.76 | ● | - | ● | |||||||
18 | 13 | 25* | 28 | 30 | 35 | 73.14 | 80 | 59 | 35 | 7.2 | 27.8 | 0.89 | ● | ● | ● | ||||||
19 | 13 | 25* | 28 | 30 | 35 | 77.16 | 84 | 63 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1 | ● | ● | ● | ||||||
20 | 13 | 25* | 28 | 30* | 35 | 81.18 | 88 | 67 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1.14 | ● | ● | ● | ||||||
21 | 13 | 25 | 28 | 30 | 35* | 85.21 | 92 | 71 | 35 | 7.2 | 27.8 | 1.23 | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SP40SD12-N-[15,18] |
SP40SD12-S-10 |
SP40SD13-N-[18,20] |
SP40SD13-S-13 |
SP40SD14-N-[18,20] |
SP40SD14-S-13 |
SP40SD15-N-[20,25] |
SP40SD15-S-13 |
SP40SD16-N-[20,25] |
SP40SD16-S-13 |
SP40SD17-N-[25,28,30] |
SP40SD17-S-13 |
SP40SD18-N-[25,28,30,35] |
SP40SD18-S-13 |
SP40SD19-N-[25,28,30,35] |
SP40SD19-S-13 |
SP40SD20-N-[25,28,30,35] |
SP40SD20-S-13 |
SP40SD21-N-[25,28,30,35] |
SP40SD21-S-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne (T) | Anzahl der Bahnen | Wellenbohrungs-Ø D (oder d) (mm) | Ausführung | Wellentyp | Bohrungsspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Zwei Bahnen | 15 ~ 18 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
9.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Zwei Bahnen | 18 ~ 20 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
10.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 14 | Zwei Bahnen | 18 ~ 20 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
10.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Zwei Bahnen | 20 ~ 25 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
10.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Zwei Bahnen | 20 ~ 25 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
11.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | Zwei Bahnen | 25 ~ 30 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
11.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Zwei Bahnen | 25 ~ 35 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
12.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19 | Zwei Bahnen | 25 ~ 35 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
12.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Zwei Bahnen | 25 ~ 35 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
13.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) | |
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 21 | Zwei Bahnen | 25 ~ 35 | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | N (Keyway + Tap) | ||
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 21 | Einreihig | - | Ausführung mit Zapfenbohrung | Standard-Zapfenbohrung | S (Pilot Hole) |
Loading...
Kettenradform | Ausführung SD | Nenngröße | 40 | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. (Zahnräder sind induktionsgehärtet) |
---|---|---|---|---|---|
Kette , Ausführung | RS | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Anzahl der Bahnen
Wellenbohrungs-Ø D (oder d)(mm)
Ausführung
Wellentyp
Bohrungsspezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften