• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenketten mit Anbauteilen / Stahl / CHEL

Rollenketten mit Anbauteilen:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Glieder
CHEL40A-200
Teilenummer* Anzahl der GliederSteigungStiftePlatteBefestigungMax. zulässige Spannung
kN (kgf)
(Ausführung)Nr.NenngrößeL1L2tCXYNd
CHEL (einseitige Ausführung)40A (alle Glieder)
B (alle zwei Glieder)
C (alle vier Glieder)
4~12.78.079.481.58.512.717.49.53.62.75 (280)
504~15.87510.1711.63210.515.922.312.75.24.41 (450)
604~19.0512.714.22.412.219.0527.215.95.26.28 (640)
804~25.416.1519.253.215.8825.435.219.16.810.69 (1090)
* Verwenden Sie ein Vielfaches von 2 für "Befestigung an jedem Glied" und "Befestigung alle 2 Glieder" Verwenden Sie ein Vielfaches von 4 für "Befestigung alle vier Glieder"
Nr.StückpreisSchnittaufpreis
Befestigung auf einer Seite
CHEL□□ACHEL□□BCHEL□□C
Wählbare Anz. GliederMehrfaches von 2Mehrfaches von 2Mehrfaches von 4
40    
50   
60   
80   
■Anz. Glieder pro Einheit
TeilenummerAnz. Glieder pro Einheit
(Ausführung)Nr.
CHEL40240 (Umfangslänge 3.048mm)
50192 (Umfangslänge 3.048mm)
60160 (Umfangslänge 3.048mm)
80120 (Umfangslänge 3.048mm)
Wenn die Anzahl der bestellten Glieder die Anzahl der Glieder pro Einheit übersteigt, werden die Anzahl der Glieder und die zusätzlich bestellte Menge an Gliedern getrennt verpackt.
Beispiel zur Preisberechnung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHEL40A-[4-3000/2]
CHEL40B-[4-3000/2]
CHEL40C-[4-3000/4]
CHEL50A-[4-3000/2]
CHEL50B-[4-3000/2]
CHEL50C-[4-3000/4]
CHEL60A-[4-3000/2]
CHEL60B-[4-3000/2]
CHEL60C-[4-3000/4]
CHEL80A-[4-3000/2]
CHEL80B-[4-3000/2]
CHEL80C-[4-3000/4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKetten-Nr. Zulässige Zugspannung (Bereich frei wählbar)
(kN)
Nennwert (Form) Zulässige Zugspannung Anzahl der Glieder
(Stk.)

-

1 7 Arbeitstage 10402.71 bis 5.00A (All Links)2.754 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10402.71 bis 5.00B (Every 2 Links)2.754 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10402.71 bis 5.00C (Every 4 Links)2.754 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10502.71 bis 5.00A (All Links)4.414 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10502.71 bis 5.00B (Every 2 Links)4.414 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10502.71 bis 5.00C (Every 4 Links)4.414 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10605.01 bis 10.00A (All Links)6.284 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10605.01 bis 10.00B (Every 2 Links)6.284 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 10605.01 bis 10.00C (Every 4 Links)6.284 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 108010.01 oder mehrA (All Links)10.694 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 108010.01 oder mehrB (Every 2 Links)10.694 ~ 3000

-

1 7 Arbeitstage 108010.01 oder mehrC (Every 4 Links)10.694 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Werkstoff: Stahl
Nur Nr. 80 hat eine Splintform.
* Das letzte Glied ist ein Zwischenglied.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Kettengrundkörper Befestigung Attachment on One Side Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support