Blockketten / CHEE / technischer Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CHEE-[4-9999/1]

Blockketten aus technischem Kunststoff/Doppelter Einzeldraht:Verwandte bildanzeige
Wählen Sie CHEES als Kettenräder.
Ketten biegen sich nur in Richtung des Pfeils, nicht in die entgegengesetzte Richtung.
Die Stiftform CHEE wird von rund in D geändert.
Je nach Betriebsbedingungen kann es zu vorzeitigem Verschleiß kommen.

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Glieder
CHEE-200
   
TeilenummerAnzahl der GliederAnzahl ReihenAnwendungFarbeZulässige Zugspannung (N)Zulässige Kettengeschwindigkeit (m/min)Gleitreibungskoeffizient f1Bezugsmasse (kg/m)Betriebstemperatur (°C)SteigungCWHh1h2Anz. Glieder pro Einheit
TYP
CHEE4~2 Reihennormale AnwendungWeiß1270600.250.55-5~6512.714.43212.76.46.3240 (Umfangslänge 3.048mm)
Wenn die Anzahl der bestellten Glieder die Anzahl der Glieder pro Einheit übersteigt, werden die Anzahl der Glieder und die zusätzlich bestellte Menge an Gliedern getrennt verpackt.
Beispiel zur Preisberechnung
Teilenummer
CHEE-[4-9999/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Glieder
(Stk.)
1 7 Arbeitstage 4 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 76.1 Kette , Ausführung Standardprodukte Gelenkarme Konfiguration
Nennwert (W) 40(32) Breite W(mm) 32 Kompatible Kettenräder CHEES Series

Ergänzungsartikel

Technischer Support