Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleiner-Ø/Höhenverstellbar - Mit Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]

Kleiner-Ø/Höhenverstellbar - Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

 

Teilenummer Werkstoff
Mit Gewinde
SFNN EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer - L - P  
SFNN3 - L6.50 - P2.5 (Mit Gewinde)


■Mit Gewinde

Teilenummer L
0.01mm-Schritte
P
0.5mm-Schritte
Stückpreis
Typ M (Regelgewinde)
SFNN 3 5.00~15.00 1.0~3.0  

 

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SFNN3-L[5-15/0.01]-P[1-3/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSL P

-

5 Arbeitstage 105 ~ 151 ~ 3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Kleiner-Ø/Höhenverstellbar - Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Auflagebolzen, Distanzbolzen Höhentoleranz 0/+0.01 Befestigungsmethode Außengewinde
Spitzenform flach Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung(Ø) Nicht im Lieferumfang
Wärmebehandlung Mitgeliefert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support