Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Montageteil | (Ausführung) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Kugelförmig | konisch R | Mit Konusgewinde | |||
Mit Gewinde | RGP | RGPR | RGPT | EN 1.1191 Äquivalent | Chemisch vernickelt |
RGPS | RGPRS | RGPTS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | E | - | A |
RGP10 RGPTS12 | - - | 40 40 | - | E10 | - | A5 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | M1 (Regelgewinde) | |
(Ausführung) | D | ||
Mit Gewinde RGP RGPS | 6 | 15~100 | 3 |
8 | 20~100 | 4 | |
10 | 20~100 | 4 | |
12 | 21~100 | 5 | |
15 | 26~100 | 6 | |
20 | 28~100 | 6 | |
25 | 31~100 | 6 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | M1 (Regelgewinde | R | |
(Ausführung) | D | |||
Mit Gewinde RGPR RGPRS | 6 | 20~100 | 3 | 1 |
8 | 24~100 | 4 | 1.5 | |
10 | 26~100 | 4 | 2 | |
12 | 32~100 | 5 | 2 | |
15 | 40~100 | 6 | 2 | |
20 | 47~100 | 6 | 3 | |
25 | 57~100 | 6 | 3 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | E 0.5mm-Schritte | A 1°-Schritte | M1 (Regelgewinde | |
(Ausführung) | D | ||||
Mit Gewinde RGPT RGPTS | 6 | 20~100 | 5.0≤E E≤L-M1x3 | 1~45 | 3 |
8 | 4 | ||||
10 | 4 | ||||
12 | 5 | ||||
15 | 6 | ||||
20 | 6 | ||||
25 | 6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RGP6-[15-100/1] |
RGP8-[20-100/1] |
RGP10-[20-100/1] |
RGP12-[21-100/1] |
RGP15-[26-100/1] |
RGP20-[28-100/1] |
RGP25-[31-100/1] |
RGPR6-[20-100/1] |
RGPR8-[24-100/1] |
RGPR10-[26-100/1] |
RGPR12-[32-100/1] |
RGPR15-[40-100/1] |
RGPR20-[47-100/1] |
RGPR25-[57-100/1] |
RGPRS6-[20-100/1] |
RGPRS8-[24-100/1] |
RGPRS10-[26-100/1] |
RGPRS12-[32-100/1] |
RGPRS15-[40-100/1] |
RGPRS20-[47-100/1] |
RGPRS25-[57-100/1] |
RGPS6-[15-100/1] |
RGPS8-[20-100/1] |
RGPS10-[20-100/1] |
RGPS12-[21-100/1] |
RGPS15-[26-100/1] |
RGPS20-[28-100/1] |
RGPS25-[31-100/1] |
RGPT6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
RGPT25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS6-[20-100/1]-E[5-91/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS8-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS10-[20-100/1]-E[5-88/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS12-[20-100/1]-E[5-85/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS15-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS20-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
RGPTS25-[20-100/1]-E[5-82/0.5]-A[1-45/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenform | Werkstoff | Wellen-Ø D (Ø) | A (mm) | E (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | - | - | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | - | - | 24 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | - | - | 24 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | - | - | 15 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 1 ~ 45 | 5 ~ 91 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 85 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 1 ~ 45 | 5 ~ 91 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 88 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 85 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 82 | 20 ~ 100 |
Loading...
Montagebereich | Tapped |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform
Werkstoff
Wellen-Ø D(Ø)
A(mm)
E(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften