Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Befestigungsmethode | (Ausführung) | ||
Rund | Zylinderstift | |||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | ||||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | Standard | KJBW | KJBHW | KJBKW |
Presspassung | KJBPW | KJBPHW | - | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | Standard | KJBWM | KJBHWM | - |
Teilenummer | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | ||||
(Ausführung) | Werkstoffcode | D | ||||||||||||||
KJBW10 | - | P8.00 | - | S5 | - | M4 | - | L8 | - | 4 | - | B10 |
S | H7 |
3~6 | +0.012 0 |
7~10 | +0.015 0 |
11~18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
Teilenummer | P | S(S≤P-1) | M | L | L1 | B | R | Gemäß Standard | ||||||||||||
(Ausführung) | D | Rund | Zylinderstift | |||||||||||||||||
Gerade | S +0.03 +0.01 | SH7 | S +0.03 +0.01 | |||||||||||||||||
Rund | Zylinderstift | KJBW KJBPW | KJBWM | KJBHW KJBPHW | KJBHWM | KJBKW | ||||||||||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | ||||||||||||
KJBW | KJBHW | KJBKW | 8 | 4.00~ 6.00 | 3~ 5 | 3 | 4 | 3~25 (L≤Px2.5) | 3~25 (L+L1≤Sx2.5) | 5~25 (M≤B≤Mx3) Für M3 (D8) (M≤B≤Mx2) Für S=M L1+B≤Mx3 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | - | ||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4~ 7 | 4 | 5 | 6 | 3~25 (L≤Px3) Kein R für 3, 4 | 3≤L1<25-L (L+L1≤Sx3) | 2.0 | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
KJBPW | KJBPHW | 12 | 5.00~10.00 | 4~ 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KJBWM | KJBHWM | 20 | 10.00~18.00 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJBHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBHWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBKW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPHW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBPW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBW25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM8-P[4-6/0.01]-S[3-5/1]-M[3,4]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM10-P[5-8/0.01]-S[4-7/1]-M[4,5,6]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM12-P[5-10/0.01]-S[4-9/1]-M[4,5,6,8]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM16-P[8-14/0.01]-S[4-13/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM20-P[10-18/0.01]-S[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
KJBWM25-P[15-23/0.01]-S[8-19/1]-M[4,5,6,8,10,12]-L[3-25/1]-[3-22/1]-B[5-25/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Dowel Pin Anti-rotation Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Dowel Pin Anti-rotation Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Dowel Pin Anti-rotation Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Dowel Pin Anti-rotation Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Dowel Pin Anti-rotation Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Nicht im Lieferumfang | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Standard | Chemisch vernickelt | Round Straight Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 |
Loading...
Standardausführung | Gerade | Bohrung wählbar | 2-Schritt | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Innengewinde | Werkstoff | Stahl | Härte | Mitgeliefert |
Werkstoff | JIS-SKS93 Äquiv. | Einzelheiten zu Härte | 50~60HRC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø-Toleranz frei wählbar
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften