Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | (Ausführung) | |
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | KJBSK | KJBHSK |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | KJBSKM | KJBHSKM |
EN 1.4301 äquiv.2 | - | - | KJBSKS | KJBHSKS |
Werkstoff: EN 1.4037 Äquiv. | 45~50HRC | - | KJBSKC | KJBHSKC |
Teilenummer | - | P | - | F | - | L |
KJBSK12 | - | P8.00 | - | F3.0 | - | L10 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | F (F 0.1mm Schritte | L 1mm-Schritte | Gemäß Standard | |||||||||
(Ausführung) | D | Gerade | |||||||||||
Gerade1 | (P+0.03 +0.01/F)+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | |||||||||||
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | KJBSK | KJBSKM | KJBSKS | KJBSKC | KJBHSK | KJBHSKM | KJBHSKS | KJBHSKC | ||||
KJBSK KJBSKM KJBSKS KJBSKC | KJBHSK KJBHSKM KJBHSKS KJBHSKC | 83 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5~25 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KJBHSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBHSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK12-P[3-9/0.01]-F[0.1-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSK25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKC25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM8-P[3-5/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKM25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKS10-P[3-7/0.01]-F[0.3-3/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKS12-P[3-9/0.01]-F[0.5-4/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKS16-P[4-13/0.01]-F[0.5-6/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKS20-P[6-17/0.01]-F[1-8/0.1]-L[5-25/1] |
KJBSKS25-P[8-21/0.01]-F[2-10/0.1]-L[5-25/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Gesamtlänge L (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.1 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 |
Loading...
Standardausführung | Gerade | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | D-Form (D-Format) |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Standard | Ausführung | Straight Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Gesamtlänge L(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften