Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konstruktionsprofile / Nut 6 / 40x60 / Serie 5

Serie 5/Nutweite 6/40x60mm, Parallele Flächen:Verwandte bildanzeige
Serie 5/Nutweite 6/40x60mm, Parallele Flächen:Verwandte bildanzeige

Detaillierte Maße und Formen AUSSER Nuten der bearbeiteten Flächen, Maße A und T, siehe Zeichnung des untenstehenden Teiles mit der Teilenummer OHNE "P". ((Bsp.) HFSP5-2020>Ref. Abb. HFS5-2020 (S.529))

Spezifikationen

Teilenummer-L
HFSP5-6040-300
■Profile mit konfigurierbarer Länge
(Ausführung)WerkstoffOberflächenbehandlung TeilenummerL
0.5mm-Schritte
TA
HFSEN AC-51400-T5 ÄquivalentKlar eloxiertHFSP5-406050~400059.240
HFSEN AC-51400-T5 ÄquivalentKlar eloxiertHFSP5-604050~400039.260

Optionen

Serie 5/Nutweite 6/40x60mm, Parallele Flächen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HFSP5-4060-[100-3000/0.5]
HFSP5-6040-[100-3000/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProfilgröße Anzahl der Profilschlitze Fließpressengröße: Breite (A)
(mm)
Fließpressengröße: Dicke (T)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

5 Arbeitstage 1040x602 Slots x 3 Slots4059.2100 ~ 3000

-

5 Arbeitstage 1060x403 Slots x 2 Slots6039.2100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Nutweite 6/40x60mm, Parallele Flächen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilserie Serie 5 Profilausführung Rechteckig
Profilausführung HFS (Standard) Oberflächenbehandlung Klar eloxiert Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut
Anfasen der Vorderseite Mitgeliefert Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Maß L vorgefertigt, frei wählbar Configuration

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support