• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Serie 6/Nutweite 8/30x30mm

Serie 6/Nutweite 8/30x30mm:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer - L
EFST6-3030
KHFST6-3030
-
-
800
4000
■Profile mit konfigurierbarer Länge
(Ausführung) Werkstoff Oberflächenbehandlung Teilenummer L 0.5mm-Schritte Masse kg/m Querschnittsfläche mm2 Querschnittsträgheitsmoment mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert HFST6-3030 50~4000 0.95 351 3.03x104 3.03x104
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert HFSTB6-3030 50~4000 0.95 351 3.03x104 3.03x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert EFST6-3030 50~4000 0.91 337 3.08x104 3.08x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert EFSTB6-3030 50~4000 0.95 351 3.03x104 3.03x104
NEFS EN AW-6063-T5 äquivalent Klar eloxiert NEFST6-3030 50~4000 0.91 337 3.08x104 3.08x104
Je nach Artikel bis 6000mm verfügbar.
Bei einigen Profilen kann MISUMI den Auftrag möglicherweise nicht annehmen.
Lesen Sie die Informationen zu Spezialaufträgen (S.103) und setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in Verbindung, der beim MISUMI QCT Center für Spezialaufträge verantwortlich ist.

■Profile mit fester Länge (effektive Länge 4000mm)
Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.
(Ausführung) Werkstoff Oberflächenbehandlung Teilenummer L
mm
Querschnittsfläche mm2 Querschnittsträgheitsmoment mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert KHFST6-3030 4000 351 3.03x104 3.03x104
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert KHFSTB6-3030 4000 351 3.03x104 3.03x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert KEFST6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert KEFSTB6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
NEFS EN AW-6063-T5 äquivalent Klar eloxiert KNEFST6-3030 4000 337 3.08x104 3.08x104
"Effektive Länge 4000mm" ist das Profil mit mind. 4000mm effektiver Länge.
Die tatsächliche Länge, mit Extralängen an den Enden, beträgt mehr als 4000mm (mehrere Zehntel mm).
Profile mit vorgefertigter Länge müssen zugeschnitten werden, so dass die genaue Länge nicht angegeben werden kann.

Optionen

Serie 6/Nutweite 8/30x30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
EFST6-3030-[50-4000/0.5]
EFSTB6-3030-[50-4000/0.5]
HFST6-3030-[50-4000/0.5]
HFSTB6-3030-[50-4000/0.5]
KEFST6-3030-4000
KEFSTB6-3030-4000
KHFST6-3030-4000
KHFSTB6-3030-4000
KNEFST6-3030-4000
NEFST6-3030-[50-4000/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProfilausführung Oberflächenbehandlung Werkstoff Maß L vorgefertigt, frei wählbar Gesamtlänge L (Nutzlänge)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

28.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

43.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

29.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

44.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

26.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10NEFS (preiswerte Ausführung)Klar eloxiertEN AW-6063-T5 Äquiv.Stationary4000-

-

3 Arbeitstage 10NEFS (preiswerte Ausführung)Klar eloxiertEN AW-6063-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilgröße 30x30 Profilserie Serie 6
Profilausführung Quadratisch Anzahl der Profilschlitze 1 Slot x 1 Slot Ausführung mit geriffelter Oberfläche Nuten auf zwei Seiten
Anfasen der Vorderseite Nicht im Lieferumfang Fließpressengröße: Breite (A)(mm) 30 Fließpressengröße: Dicke (T)(mm) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support