Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Farbe | - | Länge |
HSCK6 HSCKF8 | - - | B S | - - | 12 1520 |
Teilenummer | Farbe | Länge m | Profil (Art) | |
(Ausführung) | Nr. | |||
HSCK | 5 | B (schwarz) S (hellgrau) | 12 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
Teilenummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Art) | |
(Ausführung) | Nr. | |||
HSCKF | 5 | B (schwarz) S (hellgrau) | 50~3000 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCK5-B-12 |
HSCK5-S-12 |
HSCK6-B-12 |
HSCK6-S-12 |
HSCK8-B-12 |
HSCK8-S-12 |
HSCKF5-B-[50-3000/1] |
HSCKF5-S-[50-3000/1] |
HSCKF6-B-[50-3000/1] |
HSCKF6-S-[50-3000/1] |
HSCKF8-B-[50-3000/1] |
HSCKF8-S-[50-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Profil (Serie) | Länge | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS5 | Fixed Length 12m | - | |
76.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | HFS5 | Fixed Length 12m | - | |
78.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS6 | Fixed Length 12m | - | |
78.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
89.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | - | |
89.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS5 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | HFS5 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS6 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | HFS6 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | 50 ~ 3000 |
Loading...
Werkstoff | EPDM | Spezifikationen | Sealing Covers |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Profil (Serie)
Länge
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften