Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Schrauben | (Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | Feder Material | |
Rund | Kompaktausführung | |||||
mit Gewinde | FJMCR | FJMCC | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | 40~45HRC | Federstahl |
FJMCRT | FJMCCT | Tufftride® | 500HV~ | Edelstahlfeder | ||
FJMCRS | FJMCCS | Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv. | - | 40~45HRC |
Teilenummer |
FJMCR10-1.5 |
Teilenummer | F | W | L1 | A | L | T | P.C.D. | d | d1 | H | E | G | Zulässige Fehlausrichtung U | Zulässiger Winkelversatz A° | St (Referenz) | Arbeitslast kgf (N) | Gewicht (g) | ||
(Ausführung) | M-Steigung | Rund | Kompaktausführung | ||||||||||||||||
Rund FJMCR FJMCRT FJMCRS Kompaktausführung FJMCC FJMCCT FJMCCS | 5-0.8 | 10 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 103 | 67 |
6-1.0 | 12 | 7 | 4 | 44 | 16 | 10.5 | 32.1 | 6 | 9.5 | 5.5 | 23 | 32.1 | 0.5 | 4 | 0.65 | ~20(196.1) | 105 | 69 | |
8-1.25 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 13 | 36.6 | 7 | 11 | 6 | 26 | 36.6 | 0.5 | 5 | 0.95 | ~80(784.5) | 173 | 113 | |
10-1.5 | 15 | 12 | 6 | 52 | 25 | 17 | 38.6 | 7 | 11 | 6 | 28 | 38.6 | 0.5 | 5 | 1.1 | ~80(784.5) | 246 | 163 | |
12-1.75 | 18 | 17 | 7 | 66 | 28 | 19.5 | 49.6 | 9 | 14 | 8 | 36 | 49.6 | 1.0 | 5 | 1.4 | ~440(4315) | 445 | 298 | |
16-2.0 | 20 | 22 | 9 | 70 | 35 | 24.5 | 53.6 | 9 | 14 | 8 | 40 | 53.6 | 1.0 | 5 | 1.5 | ~650(6374) | 653 | 457 | |
20-2.5 | 25 | 27 | 10 | 88 | 45 | 31.5 | 68.1 | 12 | 18 | 10 | 51 | 68.1 | 1.5 | 5 | 1.9 | ~900(8826) | 1304 | 928 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | [p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Werkstoff (Korpus) | Werkstoff (Bolzen) | Max. Betriebszugdruckkraft (kN) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | Allowable Angular Deviation (A°) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
71.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
83.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
88.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
102.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
122.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
155.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M20 bis M26] M20 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
165.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
181.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
231.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
290.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
123.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
131.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
163.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
186.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M5 | 0.5 bis 0.8 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M6 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.1961 | 0.5 | ±4 | |
72.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
77.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
91.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
110.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
138.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M20 bis M26] M20 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8.826 | 1.5 | ±5 | |
153.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
166.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
217.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
277.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | [rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 | |
112.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M3 bis M8] M8 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
121.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M10 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 0.7845 | 0.5 | ±5 | |
152.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M12 | 1 bis 1.75 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 4.315 | 1 | ±5 | |
176.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [M10 bis M18] M16 | 2 bis 2.5 | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | [Stahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6.374 | 1 | ±5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | mit Flansch | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Außengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | hexagonal, Innegewinde | Ausführung (extrakurz) | Seitliche Winkelabweichung, Ausführung | Montageausführung | Ausführung mit Flanschbefestigung |
Oberflächenbehandlung | Black Oxide Coating |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Bolzen)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
Allowable Angular Deviation (A°)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften