Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige
Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
AusführungWerkstoff Symbol
HFMPASCEN 1.1191 Äquivalent-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMAluminium Legierung Serie 5000-
AMWEN AW-5052 ÄquivalentEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquivalent-
Auf eloxiertem HFZZA können sich Aufhängerlöcher befinden.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-X-V-Y-W-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
-K-L-H-D-F-S-G-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
-J
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Teilenummer0.1mm SchritteXYWBohrungsspezifikationLSGBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCodeNenn-ØCodeNenn-ØDA0.5mm
HFMPA SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
0.1mm SchritteN
M
Z


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0
(ohne Bohrungen)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm SchritteNA
MA
ZF
ZB


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0
(ohne Bohrungen)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
     Für AMW und AMB, T≥5 Für SU, T≤25.0

Optionen

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HFMPA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMPA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFMPA-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFMPA-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Plattendicke t
(mm)

-

5 Arbeitstage 6Aluminum Alloy 5000 seriesNot Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

10 Arbeitstage 6EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

10 Arbeitstage 6EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30

-

5 Arbeitstage 6EN 1.1191 Äquiv.Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

7 Arbeitstage 6EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

7 Arbeitstage 6EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30

-

5 Arbeitstage 6EN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung O.D. Dimension Configurable Ausführung HFMPA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support