Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
FSMASSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AM -
AMWEN AW-5052 Äquiv.Eloxiert (klar)
AMB Eloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquivalent(2B)-
Ausführung mit Dicke 4.5 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-T-A-B-L-X-H-F-Bohrungsspezifikation
Code, Nennwert
-V-S-Bohrungsspezifikation
Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
FSMAS-SPU-T2.3-A30-B30-L30  -H20 F15-N3-V15-S20-NA3
TeilenummerAuswahlWählbar in 1mm-SchrittenHFBohrungsspezifikationVSBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolTABLCode/AngabemethodeCode/Angabemethode
FSMASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 Äquiv.
EN 1.4301 Äquiv.

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
1mm-SchritteN (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
1mm-SchritteNA (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
M (Gewindebohrung)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
MA (Gewindebohrung)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
Die Bohrungen können deformiert werden, wenn die Positionen der Bohrungen sich zu nahe an den Enden und Biegungen befinden, aber sie werden entsprechend der Spezifikationen bearbeitet, wenn diese sich innerhalb der Bearbeitungsgrenzen befinden. Bearbeitungsmaße für geschlitzte Bohrungen siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert3456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)3.54.55.56.5911

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
FSMAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSMAS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Außenmaß L
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Gewindebohrung [M]
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] Bohrung 2 konfigurierbar, Gewindebohrung [MA]
(mm)
Bohrung 2 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [NA] F
(mm)
H
(mm)
Plattendicke t
(mm)
S
(mm)
V
(mm)

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10--3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 10-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung FSMAS Ausführung Center Symmetrical Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support