L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
L Blechverbinder Montagegrundplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
FSSBSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AM -
AMWEN AW-5052 Äquiv.Eloxiert (klar)
AMB Eloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquivalent(2B)-
Ausführung mit Dicke 4.5 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-T-A-B-L-X-H-F-Bohrungsspezifikationen

Code, Nennwert
-V-S-Bohrungsspezifikationen

Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
FSSBS-SPU-T2.3-A30-B30-L30  -H20  -N3-V10-S20-NA3
TeilenummerAuswahl1mm-SchritteHBohrungsspezifikationVSBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolTABLCode/AngabemethodeCode/Angabemethode
FSSBSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 Äquiv.
EN 1.4301 Äquiv.

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
1mm-SchritteN (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
1mm-SchritteNA (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
M (Gewindebohrung)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
Die Bohrungen können deformiert werden, wenn die Positionen der Bohrungen sich zu nahe an den Enden und Biegungen befinden, aber sie werden entsprechend der Spezifikationen bearbeitet, wenn diese sich innerhalb der Bearbeitungsgrenzen befinden. Bearbeitungsmaße für geschlitzte Bohrungen siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert3456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)3.54.55.56.5911

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
FSSBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Außenmaß L
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Gewindebohrung [M]
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] Bohrung 2 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [NA] H
(mm)
Plattendicke t
(mm)
S
(mm)
V
(mm)

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1003 ~ 10-3 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 100-3 ~ 103 ~ 100 ~ 2002 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung FSSBS Ausführung Center Symmetrical Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support