Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

L-Form-Winkel Montageplatten/Halterungen

L-Form-Winkel Montageplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
L-Form-Winkel Montageplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
LAFWDSSEN 1.0038 Äquivalent-
SSBBrüniert
SSMChemisch vernickelt
ASEN AW-6063 äquivalent-
ASWEloxiert (klar)
ASBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquiv.-

Lange Seiten A, BRechtwinkligkeit K
10~80max. 0,05
80,5~130max. 0.10

Spezifikationen

Teilenummer-T-A-B-L-P-V-S-W-Bohrungsspezifikationen
Code,
Nennwert
-K-X-H-F-G-D-Bohrungsspezifikationen
Code,
Nennwert
-J
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
LAFSS-SS-T6-A50-B30-L30    -S20  -N6    -H35      -NA6  
LAFDA-SS-T6-A50-B30-L30  -V15-S20  -N5    -H30-F15    -NA5  
TeilenummerAußenmaßePVSBohrungsspezifikationXHFGDBohrungs-Spezifikation
Auswahl0.5mm-Schritte
(Ausführung)Werkstoff SymbolTABLCodeNenn-ØCodeNenn-Ø
LAFWDSS
SSB
SSM
5
6
10,0~75,010,0~75,010.0~100.00.1mm SchritteN


M
0 (ohne Bohrung)
3
4
5
6
8
10
12
Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0.1mm Schritte3~30
(0.5mm-Schritte)

31~60
(0.1mm-Schritte)
NA


MA
0 (ohne Bohrung)
3
4
5
6
8
10
12
Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
1010.0~125.010.0~125.0
1250,0~125,050,0~125,050.0~100.0
1550,0~130,050,0~130,0
AS
ASW
ASB
5
6
10,0~75,010,0~75,010.0~100.0
1010.0~100.010.0~100.0
1250,0~125,050,0~125,050.0~100.0
SU5, 6, 810,0~90,010,0~90,010.0~100.0

Optionen

L-Form-Winkel Montageplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
LAFWD-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]
LAFWD-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
LAFWD-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Plattendicke T Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Außenmaß L
(mm)

-

5 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Not Provided510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Not Provided610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Not Provided1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Not Provided1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesBlack Anodize510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesBlack Anodize610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesBlack Anodize1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 6000 seriesBlack Anodize1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize1010 ~ 10010 ~ 10010 ~ 100

-

8 Arbeitstage 10EN AW-6063 Äquiv.Clear Anodize1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating510 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating610 ~ 7510 ~ 7510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating1010 ~ 12510 ~ 12510 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 100

-

7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating1550 ~ 13050 ~ 13050 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided510 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided610 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

-

5 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided810 ~ 9010 ~ 9010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

L-Form-Winkel Montageplatten/Halterungen:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung LAFWD Ausführung Dimension Configurable Type

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support