Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Kugelgewindetriebe Standardmutter - Wellen-Ø 15, Steigung 5, 10, 20 (C-BSSH)

Mutter
Ausführung
AusführungPräzisionskategorieWellen-ØSteigungGewindewelleMutter
WerkstoffHärteWerkstoffHärte
StandardmutterC-BSSHC5155, 10, 20Gemäß EN 1.1203Induktionsgehärtet
58~62 HRC
Gemäß EN 1.7242Aufgekohlt
58~62 HRC

Specifications

Teilenummer-L
C-BSSH1505-300
Mutter
Ausführung
PräzisionskategorieTeilenummer1mm-SchritteYKugel-
Ø
Kugel-
Mitten-
Ø
Schrauben-
Kern-Ø
Anzahl der KreisläufeTragzahlAxialspielVorspannmoment
N·cm
Drehrichtung
AusführungGewindewelle, Außen-ØSteigungLC (Dynamisch) kNCo (Statisch) kN
Standard
Mutter
C5C-BSSH1505150~1095L - 722.77815.672(12.984)3.8 Umdrehungen,
1 Reihe
4.88.8max. 0.015max. 2.0Rechts
10200~10952.8 Umdrehungen,
1 Reihe
3.96.9max. 3.0
20230~10951.8 Umdrehungen,
1 Reihe
3.15.5
kgf = N x 0.101972

Alterations

Teilenummer
C-BSSH1505-[150-1095/1]
C-BSSH1510-[200-1095/1]
C-BSSH1520-[230-1095/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Steigung
(mm)
Mutterstruktur Rückführungsmethode Anzahl der Kreisläufe
(Reihen) x (Wicklungen)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Gesamte Wellenlänge [L]
(mm)

-

14 Arbeitstage 51-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.848008800150 ~ 1095

-

14 Arbeitstage 101-fachEndkappe, Ausführung1 x 2.839006900200 ~ 1095

-

auf Anfrage 201-fachEndkappe, Ausführung1 x 1.831005500230 ~ 1095

Loading...

  1. 1

More Information


Grundlegende Informationen

Artikelausführung Genauigkeit Mutterform Standardmuttern Ausführung mit Flansch Runde Form, 2 Seiten bearbeitet
Präzisionskategorie C5 Schraubenschaft-Außen-Ø d(Ø) 15 Vorspannung Nicht vorgespannt
Betriebsbedingung Standard Rechte Schraube/linke Schraube Rechts Axialspiel Max. 0.030
Werkstoff S55C Oberflächenbehandlung des Schraubenschafts Keine Maß des Wellenendes (vorgefertigt, konfigurierbar) Behoben
Mutterngröße Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support