Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Mit Mutter | Ausführung | Präzisionskategorie | Wellen-Ø | Steigung | Gewindewelle | Mutter | |||||
Standard | F, P konfigurierbar | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | ||||
Standardmutter | C-BSSTH | C-BSSTHK | C7 | 12 | 5, 10 | Gemäß EN 1.1203 | Induktionsgehärtet 58 bis 62 HRC | - | Gemäß EN 1.7242 | Aufgekohlt 58 bis 62 HRC | - |
C-BSSCH | C-BSSCHK | C10 |
Teilenummer | - | L | - | F | - | P |
C-BSSCH1205 C-BSSCHK1205 | - - | 600 1284 | - | F20 | - | P8 |
Mit Mutter | Präzisionskategorie | Teilenummer | 1mm-Schritte | Y | Kugel- Ø | Kugel- Mitten- Ø | Schrauben- Kern-Ø | Anzahl der Kreisläufe | Tragzahl | Axialspiel | Drehrichtung | |||||
Ausführung | Gewindewelle Außen-Ø | Steigung | L | *F | *P | C (Dynamisch) kN | Co (Statisch) kN | |||||||||
Standard Mutter | C7 | C-BSSTH | 12 | 5 | 150~800 | 15 | 8 | L - 65 | 2.5 | 12.3 | (9.8) | 2.8 Umdrehungen 1 Reihe | 1.8 | 4.1 | max. 0.05 | Rechts |
C-BSSTHK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 15 | 8 | L - 65 | ||||||||||||
C-BSSCHK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTH | 10 | 15 | 8 | L - 65 | 2 | 3.5 | max. 0.10 | ||||||||
C-BSSTHK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 15 | 8 | L - 65 | ||||||||||||
C-BSSCHK | 15~24 | 5~8 | L - (50 + F) | |||||||||||||
*F und P sind nur für C-BSSCHK und C-BSSTHK konfigurierbar. F ≤ P x 3 Y (Mutternspiel) > (Gesamtlänge der Mutter) kgf = N x 0.101972 |
Teilenummer |
---|
C-BSSCH1205-[150-800/1] |
C-BSSCH1210-[150-800/1] |
C-BSSCHK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] |
C-BSSTH1205-[150-800/1] |
C-BSSTH1210-[150-800/1] |
C-BSSTHK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] |
C-BSSTHK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Präzisionskategorie | Steigung (mm) | Axialspiel | Mutterstruktur | Rückführungsmethode | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Maß des Wellenendes (vorgefertigt, konfigurierbar) | P (mm) | [WNC]F (mm) | Gesamte Wellenlänge [L] (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 Arbeitstage | C10 | 5 | Max. 0.05 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1800 | 4100 | Behoben | - | - | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C10 | 10 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 2000 | 3500 | Behoben | - | - | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C10 | 10 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 2000 | 3500 | Angegeben | 5 ~ 8 | 15 ~ 24 | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 5 | Max. 0.05 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1800 | 4100 | Behoben | - | - | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 10 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 2000 | 3500 | Behoben | - | - | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 5 | Max. 0.05 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1800 | 4100 | Angegeben | 5 ~ 8 | 15 ~ 24 | 150 ~ 800 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 10 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 2000 | 3500 | Angegeben | 5 ~ 8 | 15 ~ 24 | 150 ~ 800 |
Loading...
Artikelausführung | Gerollte | Mutterform | Standardmuttern | Ausführung mit Flansch | Runde Form, 2 Seiten bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenschaft-Außen-Ø d(Ø) | 12 | Vorspannung | Nicht vorgespannt | Betriebsbedingung | Standard |
Rechte Schraube/linke Schraube | Rechts | Anzahl der Kreisläufe(Reihen) x (Wicklungen) | 1 x 2.8 | Werkstoff | S55C |
Mutterngröße | Standard |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.