Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelgewindetrieb, gerollt, Standardmutter - Wellen-Ø 25, Steigung 5, 10, 25 (C-BSSCH(K), C-BSSTH(K))

Mutter
Ausführung
AusführungPräzisionskategorieWellen-ØSteigungGewindewelleMutter
StandardF, P
konfigurierbar
WerkstoffHärteOberflächenbehandlungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
StandardmutterC-BSSTHC-BSSTHKC7255, 10, 25Gemäß EN 1.1203Induktionsgehärtet 58 bis 62 HRC-Gemäß EN 1.7242Aufgekohlt 58 bis 62 HRC-
C-BSSCHC-BSSCHKC10

Specifications

Teilenummer-L-F-P
C-BSSCH2505
C-BSSCHK2510
-
-
400
860

-

F30

-

P12
Mutter
Ausführung
PräzisionskategorieTeilenummer1mm-SchritteYKugel-ØKugel-
Mitten-
Ø
Schrauben-
Kern-Ø
Anzahl der KreisläufeTragzahlAxialspielDrehrichtung
AusführungGewindewelle
Außen-Ø
SteigungL*F*PC (Dynamisch) kNCo (Statisch)
kN
Standard
Mutter
C7C-BSSTH255200~20002715L - 1183.17526.08(22.905)3.8 Umdrehungen, 1 Reihe4.613.1max. 0.10Rechts
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 118
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH10300~20002715L - 11816.145.4
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 118max. 0.20
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
C7C-BSSTH252715L - 1181.8 Umdrehungen, 1 Reihe6.515.9max. 0.10
C-BSSTHK27~4510~15L - (91 + F)
C10C-BSSCH2715L - 118max. 0.12
C-BSSCHK27~4510~15L - (91 + F)
*F und P sind nur für C-BSSCHK und C-BSSTHK konfigurierbar. F ≤ P x 3 Y (Mutternspiel) > (Gesamtlänge der Mutter)
kgf = N x 0.101972

Alterations

Teilenummer
C-BSSCH2505-[200-2000/1]
C-BSSCH2510-[300-2000/1]
C-BSSCH2525-[300-2000/1]
C-BSSCHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSCHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTH2505-[200-2000/1]
C-BSSTH2510-[300-2000/1]
C-BSSTH2525-[300-2000/1]
C-BSSTHK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
C-BSSTHK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Präzisionskategorie Steigung
(mm)
Axialspiel Mutterstruktur Rückführungsmethode Anzahl der Kreisläufe
(Reihen) x (Wicklungen)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Maß des Wellenendes (vorgefertigt, konfigurierbar) Gesamte Wellenlänge [L]
(mm)
P
(mm)
F
(mm)

-

14 Arbeitstage C105[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.8460013100Behoben200 ~ 2000--

-

14 Arbeitstage C1010[Max. 0.2] Max. 0.201-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.81610045400Behoben300 ~ 2000--

-

14 Arbeitstage C1025[Max. 0.2] Max. 0.121-fachEndkappe, Ausführung1 x 1.8650015900Behoben300 ~ 2000--

-

14 Arbeitstage C105[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.8460013100Angegeben200 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

-

auf Anfrage C1010[Max. 0.2] Max. 0.201-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.81610045400Angegeben300 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

-

14 Arbeitstage C1025[Max. 0.2] Max. 0.121-fachEndkappe, Ausführung1 x 1.8650015900Angegeben300 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

-

14 Arbeitstage C75[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.8460013100Behoben200 ~ 2000--

-

auf Anfrage C710[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.81610045400Behoben300 ~ 2000--

-

14 Arbeitstage C725[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 1.8650015900Behoben300 ~ 2000--

-

14 Arbeitstage C75[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.8460013100Angegeben200 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

-

auf Anfrage C710[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 3.81610045400Angegeben300 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

-

14 Arbeitstage C725[Max. 0.10] Max. 0.101-fachEndkappe, Ausführung1 x 1.8650015900Angegeben300 ~ 200010 ~ 1527 ~ 45

Loading...

  1. 1

Specifications


Grundlegende Informationen

Artikelausführung Gerollte Mutterform Standardmuttern Ausführung mit Flansch Runde Form, 2 Seiten bearbeitet
Schraubenschaft-Außen-Ø d(Ø) 25 Vorspannung Nicht vorgespannt Betriebsbedingung Standard
Rechte Schraube/linke Schraube Rechts Werkstoff S55C Mutterngröße Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support