Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Mutter Ausführung | Ausführung | Präzisionskategorie | Wellen-Ø | Steigung | Gewindewelle | Mutter | |||||
Standard | F, P konfigurierbar | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | ||||
Standardmutter | C-BSSTH | C-BSSTHK | C7 | 32 | 5, 10 | Gemäß EN 1.1203 | Induktionsgehärtet 58 bis 62 HRC | - | Gemäß EN 1.7242 | Aufgekohlt 58 bis 62 HRC | - |
C-BSSCH | C-BSSCHK | C10 |
Teilenummer | - | L | - | F | - | P |
C-BSSCH3205 C-BSSCHK3210 | - - | 600 888 | - | F40 | - | P15 |
Mutter Ausführung | Präzisionskategorie | Teilenummer | 1mm-Schritte | Y | Kugel-Ø | Kugel- Mitten- Ø | Schrauben- Kern-Ø | Anzahl der Kreisläufe | Tragzahl | Axialspiel | Drehrichtung | |||||
Ausführung | Gewindewelle Außen-Ø | Steigung | L | *F | *P | C (Dynamisch) kN | Co (Statisch) kN | |||||||||
Standard Mutter | C7 | C-BSSTH | 32 | 5 | 250~2000 | 33 | 20 | L - 140 | 3.175 | 33.08 | (29.91) | 3.8 Umdrehungen, 1 Reihe | 6.3 | 20.7 | max. 0.10 | Rechts |
C-BSSTHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 33 | 20 | L - 140 | max. 0.20 | |||||||||||
C-BSSCHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C7 | C-BSSTH | 10 | 300~2000 | 33 | 20 | L - 140 | 6.350 | 34.15 | (27.80) | 1 Umdrehung, 4 Reihen | 23.0 | 60.7 | max. 0.14 | |||
C-BSSTHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
C10 | C-BSSCH | 33 | 20 | L - 140 | max. 0.20 | |||||||||||
C-BSSCHK | 33~60 | 11~20 | L - (107 + F) | |||||||||||||
*F und P sind nur für C-BSSCHK und C-BSSTHK konfigurierbar. F ≤ P x 3 Y (Mutternspiel) > (Gesamtlänge der Mutter) kgf = N x 0.101972 |
Teilenummer |
---|
C-BSSCH3205-[250-2000/1] |
C-BSSCH3210-[300-2000/1] |
C-BSSCHK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSTH3205-[300-2000/1] |
C-BSSTH3210-[300-2000/1] |
C-BSSTHK3205-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Präzisionskategorie | Steigung (mm) | Axialspiel | Mutterstruktur | Rückführungsmethode | Anzahl der Kreisläufe (Reihen) x (Wicklungen) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Maß des Wellenendes (vorgefertigt, konfigurierbar) | F (mm) | Gesamte Wellenlänge [L] (mm) | P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | C10 | 5 | [Max. 0.2] Max. 0.20 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1 x 3.8 | 6300 | 20700 | Behoben | - | 250 ~ 2000 | - | ||
- | 14 Arbeitstage | C10 | 10 | [Max. 0.2] Max. 0.20 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 4 x 1 | 23000 | 60700 | Behoben | - | 300 ~ 2000 | - | ||
- | auf Anfrage | C10 | 5 | [Max. 0.2] Max. 0.20 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1 x 3.8 | 6300 | 20700 | Angegeben | 33 ~ 60 | 250 ~ 2000 | 11 ~ 20 | ||
- | 14 Arbeitstage | C10 | 10 | [Max. 0.2] Max. 0.20 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 4 x 1 | 23000 | 60700 | Angegeben | 33 ~ 60 | 300 ~ 2000 | 11 ~ 20 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 5 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1 x 3.8 | 6300 | 20700 | Behoben | - | 300 ~ 2000 | - | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 10 | [Max. 0.2] Max. 0.14 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 4 x 1 | 23000 | 60700 | Behoben | - | 300 ~ 2000 | - | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 5 | [Max. 0.10] Max. 0.10 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 1 x 3.8 | 6300 | 20700 | Angegeben | 33 ~ 60 | 300 ~ 2000 | 11 ~ 20 | ||
- | 14 Arbeitstage | C7 | 10 | [Max. 0.2] Max. 0.14 | 1-fach | Endkappe, Ausführung | 4 x 1 | 23000 | 60700 | Angegeben | 33 ~ 60 | 300 ~ 2000 | 11 ~ 20 |
Loading...
Artikelausführung | Gerollte | Mutterform | Standardmuttern | Ausführung mit Flansch | Runde Form, 2 Seiten bearbeitet |
---|---|---|---|---|---|
Schraubenschaft-Außen-Ø d(Ø) | 32 | Vorspannung | Nicht vorgespannt | Betriebsbedingung | Standard |
Rechte Schraube/linke Schraube | Rechts | Werkstoff | S55C | Mutterngröße | Standard |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.