Positionierstifte / NAAMS ARFS / rund, rautenförmig / halbkugel-, projektilförmig / kleiner Kopf / Querbohrung / 58-62 HRC / EN 1.6523 Equiv. / TiN

Positionierstifte / NAAMS ARFS / rund, rautenförmig / halbkugel-, projektilförmig / kleiner Kopf / Querbohrung / 58-62 HRC / EN 1.6523 Equiv. / TiN

Konfigurierbar in [Kopfform] " Rechteckig, für rundes Loch ", abgerundet (halbrund)



MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " Rechteckig, für rundes Loch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.

  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Einziehbar Oberflächenbearbeitung Material Härte
ARFS Rund P -Flach
T -TiN
1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
ARFSD Rautenförmig


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer
                 
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   D Durchmesser   A Führungslänge
ARFS   T   A - D8,55 - A42
ARFSD   P   C - D8,55 - A42


NAAMS konfigurierbar (A & D konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform D Durchmesser (0,01 mm Inc.)   A Führungslänge
(0,1 mm Inc.)
B Rad W C Rad
D Toleranz
ARFS (Rund)
ARFSD (Rautenförmig)
P -Flach
T -TiN
A

B

C
6,00 – 6,99 +0,000 -0,009 5,0 – 55,0 1,0 2,0 Spitzenform A
C = D x 3,0 (Ø ≤ 16)
C = D x 2,0 (Ø > 16)
Spitzenform B
C = D x 1,5 (Ø ≤ 16)
C = D x 1,0 (Ø > 16)
Spitzenform C
C = D x 0,5
7,00 – 7,99 5,0 – 75,0
8,00 – 8,99 5,0 – 80,0
9,00 – 9,99 5,0 – 100,0 2,0 3,0
10,00 – 16,00 +0,000 -0,011 4,0-5,0

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ARFSDPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSDPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSDPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
ARFSPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEinlassseite, Spitzenform Spitzenart im Einsatzführungsbereich Länge A Führungsbereich
(mm)
D
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochProjektil (Standard NAAMS)5 ~ 1006 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochHalb-Projektil5 ~ 1006 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10Rechteckig, für rundes LochRund R5 ~ 1006 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10RundProjektil (Standard NAAMS)5 ~ 1006 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10RundHalb-Projektil5 ~ 1006 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10RundRund R5 ~ 1006 ~ 16

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Retractable Locating Pin A&D Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Schaftform Zylindermontage Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar Rundloch-/Langloch-Maß Rundloch -h6
Standardausführung Ohne Bund Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support