Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR I-Form 3 Bohrungen stirnseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
APR 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten

Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Face Holes Type:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Bezeichnung
APR   282M


Standard-NAAMS (25 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A)/Material W Passstiftbohrung D
M10 C10
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 060M 061M 062M 063M 25,0 8 H6 +0,000/+0,009

M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), C10 (C-Bohrung für M10 SHCS)

Standard-NAAMS (20 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A)/Material W Passstiftbohrung D
M8 C8
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 265M 266M 267M 268M 30,0 8 F7 +0,013/+0,028
280M 281M 282M 283M 25,0 8 F7 +0,013/+0,028

M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), C8 (C-Bohrung für M8 SHCS)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
APR060M
APR061M
APR063M
APR265M
APR266M
APR267M
APR268M
APR280M
APR281M
APR282M
APR283M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Oberflächenbehandlung Serie/Dicke (T) Bohrungsart Bohrungsdurchmesser Breite (W)

25.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0038-äquiv.Brünierung25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)25

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)25

73.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne25mm SerieSenkbohrungC10 (für M10 Schrauben)25

28.84 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30

28.84 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieSenkbohrungC8 (für M8 Schrauben)30

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieSenkbohrungC8 (für M8 Schrauben)30

28.84 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25

28.84 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieSenkbohrungC8 (für M8 Schrauben)25

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieSenkbohrungC8 (für M8 Schrauben)25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard oder konfigurierbar Standard Anzahl Löcher 3 Löcher Position Löcher Loch vorne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support