Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Behandlung |
APR | 1.0038-äquiv. | Schwarzoxid |
1.4301-äquiv. | - |
Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | ||
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
![]() Oberflächen |
0,015 T.I.R |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
Artikelnummer | ||
Ausführung | Bezeichnung | |
APR | 242M |
Standard-NAAMS (25 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)
Ausführung | Bohrungsauswahl (A) / Material | W | Passstiftbohrung D | ||
N11 | |||||
1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | |||
APR | 070M | 071M | 25,0 | 8 H6 | +0,000 / +0,009 |
N11 (Ø 11,0 Durchgangsloch)
Standard-NAAMS (20 mm-SerieSperrstiftsicherung)
Ausführung | Bohrungsauswahl (A) / Material | W | Passstiftbohrung D | ||
N9 | |||||
1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | |||
APR | 075M | 076M | 30,0 | 6 F7 | +0,010 / +0,022 |
077M | 078M | 25,0 | 6 F7 | +0,010 / +0,022 | |
221M | 222M | 30,0 | 8 F7 | +0,013 / +0,028 | |
241M | 242M | 25,0 | 8 F7 | +0,013 / +0,028 |
N9 (Ø 9,0 Durchgangsbohrung)
Teilenummer |
---|
APR070M |
APR071M |
APR075M |
APR076M |
APR077M |
APR078M |
APR221M |
APR222M |
APR241M |
APR242M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Serie/Dicke (T) | Bohrungsdurchmesser | Breite (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.61 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.0038-äquiv. | Brünierung | 25mm Serie | N11 (für M10 Schrauben) | 25 | |
73.04 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301-äquiv. | Ohne | 25mm Serie | N11 (für M10 Schrauben) | 25 | |
44.02 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.0038-äquiv. | Brünierung | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 30 | |
73.04 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301-äquiv. | Ohne | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 30 | |
44.02 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.0038-äquiv. | Brünierung | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 25 | |
73.04 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301-äquiv. | Ohne | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 25 | |
44.02 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.0038-äquiv. | Brünierung | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 30 | |
73.04 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301-äquiv. | Ohne | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 30 | |
44.02 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.0038-äquiv. | Brünierung | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 25 | |
73.04 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301-äquiv. | Ohne | 20mm Serie | N9 (für M8 Schrauben) | 25 |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Standard | Anzahl Löcher | 4 Löcher | Position Löcher | Loch seitlich |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsart | Durchgangsbohrung |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.