Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard NAAMS

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

Konfigurierbar NAAMS

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

 

Standard NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten

 Konfigurierbar NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR3S 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
SAPR3S 1.4301-äquiv. -

 

Standard NAAMS
[ T ] Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

 

Konfigurierbar NAAMS
[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
 Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,020 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

 





Spezifikationen

Standard NAAMS

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikation
APR   271M

 

Konfigurierbar NAAMS

Artikelnummer                        
                    Bohrungsauswahl   Passstiftsauswahl   Option
Ausführung   Breite - T - B - L - N/M - D - CH
APR3S   25 - T20 - B37 - L42 - N9 - D8F    
APR3S   25 - T20 - B37 - L42 - N9 - D8F - CH

Standard NAAMS
(25 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Werkstoff W D  Passstiftbohrung
M10 N11
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 010M 011M 012M 013M 25 8 H6 +0,000 / +0,009

M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), N11 (Ø 11,0 Durchgangsbohrung)

Standard-NAAMS (20 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material W Passstiftbohrung D
M8 N9
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 271M 272M 273M 274M 25 8 F7 +0,013 / +0,028
250M 251M 252M 253M 30 +0,013 / +0,028

M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), N9 (Ø 9,0 Durchgangsbohrung)

 Konfigurierbar NAAMS
(L-3 Loch seitlich)

Artikelnummer T
Dicke
B Länge
(0,01mm-Stufen)
L Länge
(1mm-Stufen)
Bohrungsauswahl B1
(±0,3)
B2
(±0,3)
L1
(±0,3)
L2
(±0,3)
W1
Ausführung W
Breite
N/ M Bohrungsauswahl (1) D Passstiftbohrung
  Toleranz
APR3S
SAPR3S
25
30
20
24
25 - 110
(±0,020)
35 - 120
(±0,3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D8F
(F7)
D6H
(H6)
D8H
(H6)
+0,010/+0,022
+0,013/+0,028
+0,000/+0,008
+0,000/+0,009
=B-(T/2) =B+(T/2) =L-30 =L+5 =W/2

N- Durchgangsbohrung, N9 für M8 Schrauben, N11 für M10 Schrauben
M- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D- Passstiftbohrung


 

 

Optionen

Konfigurierbar NAAMS

Code Beschreibung Spez.
CH Zusätzliche 45° Fase 8 (W=25)

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 3 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
APR010M
APR011M
APR012M
APR013M
APR3S25-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR3S25-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR3S30-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR3S30-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR250M
APR251M
APR252M
APR253M
APR271M
APR272M
APR273M
APR274M
SAPR3S25-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
SAPR3S25-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
SAPR3S30-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
SAPR3S30-T[20,​24]-B[25-110/0.01]-L[35-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard oder konfigurierbar Werkstoff Oberflächenbehandlung Serie/Dicke (T) Bohrungsart Bohrungsdurchmesser Breite (W) B D Bohrungsauswahl L M N T

39.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)25------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)25------

39.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung25mm SerieDurchgangsbohrungN11 (für M10 Schrauben)25------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne25mm SerieDurchgangsbohrungN11 (für M10 Schrauben)25------

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---2525 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 1208 ~ 10-20 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---2525 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 120-9 ~ 1120 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---3025 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 1208 ~ 10-20 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---3025 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 120-9 ~ 1120 ~ 24

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30------

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30------

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25------

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25------

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---2525 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 1208 ~ 10-20 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---2525 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 120-9 ~ 1120 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---3025 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 1208 ~ 10-20 ~ 24

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---3025 ~ 110D6F / D6H / D8F / D8H35 ~ 120-9 ~ 1120 ~ 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Löcher 3 Löcher Position Löcher Loch seitlich

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support