Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard NAAMS

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige

Konfigurierbar NAAMS

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige

Standard NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Note: Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten

Konfigurierbar NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR4F 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
SAPR4F 1.4301-äquiv. -

 

Standard NAAMS
[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige

 

Konfigurierbar NAAMS
[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige
 Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,020 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige





Spezifikationen

Standard NAAMS

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikation
APR   045M

Konfigurierbar NAAMS

Artikelnummer                        
                    Bohrungsauswahl   Passstiftsauswahl   Option
Ausführung   Breite - T - B - L - N/M - D - CH
APR4F   25 - T20 - B37 - L62 - N9 - D8F    
APR4F   25 - T20 - B37 - L62 - N9 - D8F - CH

 Standard NAAMS
(25 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Werkstoff D  Passstiftbohrung
M10
1.0038-äquiv 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 040M 041M 8 H6 +0,000 / +0,009

M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung)

Standard-NAAMS (20 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Werkstoff D  Passstiftbohrung
M8
1.0038-äquiv 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 045M 046M 6 F7 +0,010 / +0,022
211M 212M 8 F7 +0,013 / +0,028

M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung)

Konfigurierbar NAAMS (L-4 Bohrungen stirnseitig)

Artikelnummer T
Dicke
B Length(0,01mm-Stufen) L Length(1mm-Stufen) Bohrungsauswahl B1
(±0,3)
L1
(±0,3)
L2
(±0,3)
W1
(±0,3)
Ausführung W
Breite
N/ M Bohrungsauswahl (2) D Passstiftbohrung(2)
  Toleranz
APR4F
SAPR4F
25 20
24
35 - 120
(±0.03)
50 - 120
(±0,3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
+0,010/+0,022
+0,000/+0,008
+0,013/+0,028
+0,000/+0,009
=B-T =L-30 =L+5 =W/2

N- Durchgangsbohrung, N9 für M8 Schrauben, N11 für M10 Schrauben
M- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D- Passstiftbohrung
D,N, & M- Bohrungen sind mit der nominalen Tiefe des doppelten Durchmessers bearbeitet



 

 

Optionen

Configurable NAAMS

Code Beschreibung Spez.
CH Zusätzliche 45° Fase 8 (W=25)

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen stirnseitig:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
APR040M
APR041M
APR045M
APR046M
APR4F25-T[20,​24]-B[35-120/0.01]-L[50-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR4F25-T[20,​24]-B[35-120/0.01]-L[50-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
APR211M
APR212M
SAPR4F25-T[20,​24]-B[35-120/0.01]-L[50-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
SAPR4F25-T[20,​24]-B[35-120/0.01]-L[50-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard oder konfigurierbar Werkstoff Oberflächenbehandlung Serie/Dicke (T) Bohrungsart Bohrungsdurchmesser B Länge (0.01-mm-Stufen)
(mm)
D Bohrungsauswahl Dicke
(mm)
L Länge (1-mm-Stufen)
(mm)
N/M Bohrungsauswahl

39.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)-----

39.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)-----

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---35 ~ 120D6F / D6H / D8F / D8H20 ~ 2450 ~ 1208 ~ 10

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.0038-äquiv.Brünierung---35 ~ 120D6F / D6H / D8F / D8H20 ~ 2450 ~ 1209 ~ 11

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)-----

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---35 ~ 120D6F / D6H / D8F / D8H20 ~ 2450 ~ 1208 ~ 10

-

12 Arbeitstage Konfigurierbar1.4301-äquiv.Ohne---35 ~ 120D6F / D6H / D8F / D8H20 ~ 2450 ~ 1209 ~ 11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Löcher 4 Löcher Position Löcher Loch vorne Breite (W) 25

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support