Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Standard NAAMS Konfigurierbar NAAMS
[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

Standard NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten

Konfigurierbar NAAMS

Ausführung [ M ]Material Behandlung
APR4S
SAPR4S
1.0038-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

 

Standard NAAMS
[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,015 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

Konfigurierbar NAAMS
[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0,0 ±0,3 6,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
 Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ±0,03 3,0μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige
0,000 ±0,020 1,6μm [NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige



Spezifikationen

Standard NAAMS

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikation
APR   271M

 

Konfigurierbar NAAMS

Artikelnummer                            
                    Bohrungsauswahl   Passstiftsauswahl   Option
Ausführung   Breite - T - B - L - N/M - D - CH
APR4S   25 - T20 - B37 - L62 - N9 - D8F    
APR4S   25 - T20 - B37 - L62 - N9 - D8F - CH

 

Standard NAAMS
(25 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material W Passstiftbohrung D
M10 N11
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 030M 031M 032M 033M 25 8 H6 +0,000 / +0,009

M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), N11 (O11,0 Durchgangsloch)



(20 mm-Serie Sperrstiftsicherungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material W Passstiftbohrung D
M8 N9
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
APR 336M 337M 338M 339M 25 6 F7 +0,010 / +0,022
231M 232M 233M 234M 8 F7 +0,013 / +0,028
330M 331M 332M 333M 30 6 F7 +0,010 / +0,022
201M 202M 203M 204M 8 F7 +0,013 / +0,028

M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), N9 (O9.0 Durchgangsbohrung)

Konfigurierbar NAAMS
(L-4 Loch seitlich)

Part Number T
Dicke
B Länge
(0.01mm -Stufen)
L Länge
(1mm -Stufen)
Bohrungsauswahl B1
(±0,3)
B2
(±0,3)
L1
(±0,3)
L2
(±0,3)
W1
Ausführung W
Breite
N / M Bohrungsauswahl (2) D Passstiftbohrung (2)
  Toleranz
APR4S
SAPR4S
25
30

(±0,3)
20
24

(±0,3)
25 - 110
(±0,020)
50 - 120
(±0,3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
+0,010/+0,022
+0,000/+0,008
+0,013/+0,028
+0,000/ +0,009
=B-(T/2) =B+(T/2) =L-30 =L+5 =W/2

N- Durchgangsbohrung, N9 für M8 Schrauben, N11 für M10 Schrauben
M- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D- Passstiftbohrung

 

 

Optionen

Konfigurierbar NAAMS

Code Beschreibung Spez.
CH Zusätzliche 45° Fase 8 (W=25)
10 (W=30)

[NAAMS] Positionierstifthalterung APR L-Form 4 Bohrungen längsseitig:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
APR030M
APR201M
APR202M
APR203M
APR204M
APR231M
APR232M
APR233M
APR234M
APR330M
APR331M
APR332M
APR333M
APR336M
APR337M
APR338M
APR339M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard oder konfigurierbar Werkstoff Oberflächenbehandlung Serie/Dicke (T) Bohrungsart Bohrungsdurchmesser Breite (W) B Länge (0.01-mm-Stufen)
(mm)
D Bohrungsauswahl Dicke
(mm)
L Länge (1-mm-Stufen)
(mm)
N/M Bohrungsauswahl

39.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung25mm SerieInnengewindeM10 (M10x1.5)25-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30-----

44.02 €

Verfügbar 6 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25-----

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)30-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)30-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25-----

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Standard1.0038-äquiv.Brünierung20mm SerieInnengewindeM8 (M*x1.25)25-----

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Standard1.4301-äquiv.Ohne20mm SerieDurchgangsbohrungN9 (für M8 Schrauben)25-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Löcher 4 Löcher Position Löcher Loch seitlich

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support