Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ALB/ALBFA 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
ALB/SALBFA 1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten

Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Verwandte bildanzeige [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] L-Block Standard 4x3 Holes:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Spezifikationen
ALB   020M
ALB   022
ALB   543M

 

Artikelnummer
                                 
Ausführung   Breite   Dicke   A Länge   B Länge   Bohrung (M)   Passstift (D)   Bohrung (MA/NA)   Passstift (DA)
ALBFA   25 - T10 - A90 - B65 - M8 - D8 - NA9 - DA6
SALBFA   20 - T19 - A110 - B110 - M10 - D6 - MA8 - DA8


Standard-NAAMS (25 mm-Serie L-Blöcke mit metrischen Bohrungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A)/Material Bohrungsauswahl (2) Bohrungsauswahl (1) W A B T A1 B1
MA10 NA11 DA Passstiftbohrung (2) M
(Gewindebohrung)
D (Passstiftbohrung)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz   Toleranz
ALB 020M 021M 022M 023M 8 H6 +0/+0,009 M10 8 H6 +0/+0,009 25 70 65 20 10 5

MA10/M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), NA11 (Ø 11 Durchgangsloch)

Standard-NAAMS (25 mm-Serie L-Blöcke mit Zollbohrungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A)/Material Bohrungsauswahl (2) Bohrungsauswahl (1) W A B T A1 B1
MA3/8 NA13/32 DA Passstiftbohrung (2) M
Gewindebohrung (1)
D Passstiftbohrung (1)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz   Toleranz
ALB 020 021 022 023 '5/16 +0/-0,0005 3/8-16 '5/16 +0/-0,0005 25 70 65 20 10 5

MA3/8, M3/8 (3/8-16 Gewindebohrung), NA13/32 (Ø 13/32 Durchgangsloch)

Standard-NAAMS (20 mm-Serie, L-Blöcke mit metrischen Bohrungen)

Ausführung Bohrungsauswahl (A)/Material Bohrungsauswahl (2) Bohrungsauswahl (1) W A B T A1 B1
MA8 NA9 DA Passstiftbohrung (2) M
Gewindebohrung (1)
D Passstiftbohrung (1)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz   Toleranz
ALB 320M 321M 322M 323M 6 H6 +0/+0,008 M8 6 F7 +0,010/+0,022 20 70 65 20 10 5
540M 541M 542M 543M 8 H6 +0/+0,009 8 F7 +0,013/+0,028 70 65 10 5

MA8/M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), NA9 (Ø 9 Durchgangsbohrung)

NAAMS konfigurierbar (L-Blöcke)

Ausführung Breite W T
Dicke
(1 mm inc.)
A
Länge
(5 mm inc.)
B
Länge
(5 mm inc.)
Bohrungsauswahl (1) Bohrungsauswahl (A)/(2) A1 B1
Bohrungsauswahl (1) Passstiftbohrung (1) Bohrungsauswahl (A) Passstiftbohrung (2)
  Toleranz   Toleranz
ALBFA
SALBFA
20
25
14 – 20 (B1 = 5)
10 – 20 (B1 ≥ 20)
65 - 120 65 - 120
B1 = 5 or B1 ≥ 20
M8
M10
D6 F7
D8 F7
+0,010/+0,022
+0,013/+0,028
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6 H6
DA8 H6
+0/0,008
+0/0,009
A-40-T B-40-T
B1 = 5
oder B1 ≥ 20

Bedingung: B1 = 5 oder B1 ≥ 20
N/NA- Durchgangsloch, M/MA- Gewindebohrung (Grobgewinde), D/DA- Passstiftbohrung
N9/NA9 fürr M8-Schraube, N11/NA11 für M10-Schraube
MA8/M8 (M8 x 1,25 tGewindebohrung), MA10/M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ALB020
ALB020M
ALB021
ALB021M
ALB022
ALB022M
ALB023
ALB023M
ALB320M
ALB321M
ALB322M
ALB323M
ALB540M
ALB541M
ALB542M
ALB543M
ALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
ALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
ALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
ALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
SALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
SALBFA20-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
SALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-MA[8,​10]-DA[6,​8]
SALBFA25-T[10-20/1]-A[65-120/5]-B[65-120/5]-M[8,​10]-D[6,​8]-NA[9,​11]-DA[6,​8]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard oder konfigurierbar Blockform Werkstoff Bohrung Inch/Metrisch Breite (W) #2 (T) Dicke
(mm)
#3 (A) Höhe
(mm)
#4 (B) Länge
(mm)
#5 (M) Gewindebohrung (1) #6 (D) Passstiftbohrung (1)
(mm)
#7 (MA) Gewindebohrung (2) #7 (NA) Durchgangsbohrung (2)
(mm)
#8 (DA) Passstiftbohrung (2)
(mm)

25.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage StandardStandard1.0038-äquiv.Inch25--------

33.31 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch25--------

80.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Inch25--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch25--------

25.95 €

Verfügbar 11 Arbeitstage StandardStandard1.0038-äquiv.Inch25--------

33.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch25--------

80.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Inch25--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch25--------

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch20--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch20--------

44.02 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch20--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch20--------

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch20--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch20--------

44.02 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardStandard1.0038-äquiv.Metrisch20--------

73.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard1.4301-äquiv.Metrisch20--------

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 88 ~ 10-6 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-9 ~ 116 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 88 ~ 10-6 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-9 ~ 116 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 88 ~ 10-6 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2010 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-9 ~ 116 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 88 ~ 10-6 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2510 ~ 2065 ~ 12065 ~ 1208 ~ 106 ~ 8-9 ~ 116 ~ 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Bohrungen 4 Bohrungen Form Standard Anzahl Bohrungen 4x3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support