Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Behandlung |
ALB /ALBFB | 1.0038-äquiv. | Schwarzoxid |
ALB/ SALBFB | 1.4301-äquiv. | - |
Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | ||
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | Oberflächen |
0,015 T.I.R | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | |||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm |
Artikelnummer | ||
Ausführung | Bezeichnung | |
ALB | 080M | |
ALB | 081 | |
ALB | 512M |
Artikelnummer | ||||||||||||||||
Ausführung | Breite | Dicke | A Länge | B Länge | Bohrung (M) | Passstift (D) | Bohrung (MA/NA) | Passstift (DA) | ||||||||
ALBFB | 15 | - | T10 | - | A90 | - | B65 | - | M8 | - | D8 | - | NA11 | - | DA6 | |
SALBFB | 20 | - | T19 | - | A110 | - | B110 | - | M10 | - | D6 | - | MA10 | - | DA8 |
Ausführung | Bohrungsauswahl (A)/Material | Bohrungsauswahl (2) | Bohrungsauswahl (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA10 | NA11 | DA Passstiftbohrung (2) | M Gewindebohrung (1) | D Passstiftbohrung (1) | |||||||||||
1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | 1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | Toleranz | ||||||||||
ALB | 080M | 081M | 070M | 071M | 8 H6 | +0/+0,009 | M10 | 8 H6 | +0/+0,009 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
Ausführung | Bohrungsauswahl (A)/Material | Bohrungsauswahl (2) | Bohrungsauswahl (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA3/8 | NA13/32 | DA Passstiftbohrung (2) | M Gewindebohrung (1) | D Passstiftbohrung (1) | |||||||||||
1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | 1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | Toleranz | ||||||||||
ALB | 080 | 081 | 070 | 071 | 5/16 | +0/-0,0005 | 3/8-16 | 5/16 | +0/-0,0005 | 25 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
Ausführung | Bohrungsauswahl (A)/Material | Bohrungsauswahl (2) | Bohrungsauswahl (1) | W | A | B | T | A1 | B1 | ||||||
MA8 | NA9 | DA Passstiftbohrung (2) | M Gewindebohrung (1) | D Passstiftbohrung (1) | |||||||||||
1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | 1.0038-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | Toleranz | ||||||||||
ALB | 380M | 381M | 370M | 371M | 6 H6 | +0/+0,008 | M8 | 6 H6 | +0/+0,008 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
510M | 511M | 512M | 513M | 8 H6 | +0/+0,009 | M8 | 8 F7 | +0,013 /+0,028 | 20 | 85 | 65 | 20 | 10 | 5 |
Ausführung | Breite W | T Dicke (1 mm inc.) | A Länge (5 mm inc.) | B Länge (5 mm inc.) | Bohrungsauswahl (1) | Bohrungsauswahl (A)/(2) | A1 | B1 | ||||
Bohrungsauswahl (1) | Passstiftbohrung (1) | Bohrungsauswahl (A) | Passstiftbohrung (2) | |||||||||
Toleranz | Toleranz | |||||||||||
ALBFB SALBFB | 20 25 | 14 – 20 (B1 = 5) 10 – 20 (B1 ≥ 20) | 80 - 120 | 65 - 120 B1 = 5 or B1 ≥ 20 | M8 M10 | D6 F7 D8 F7 | +0,010/+0,022 +0,013/+0,028 | NA9 NA11 MA8 MA10 | DA6 H6 DA8 H6 | +0/0,008 +0/0,009 | A-55-T | B-40-T B1 = 5 oder B1 ≥ 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-MA[8,10]-DA[6,8] |
ALBFB20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,10]-D[6,8]-NA[9,11]-DA[6,8] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | #2 (T) Dicke (mm) | #3 (A) Höhe (mm) | #4 (B) Länge (mm) | #5 (M) Gewindebohrung (1) | #6 (D) Passstiftbohrung (1) (mm) | #7 (MA) Gewindebohrung (2) | #7 (NA) Durchgangsbohrung (2) (mm) | #8 (DA) Passstiftbohrung (2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 Arbeitstage | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 9 ~ 11 | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 10 ~ 20 | 80 ~ 120 | 80 ~ 120 | 8 ~ 10 | 6 ~ 8 | - | 9 ~ 11 | 6 ~ 8 |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Konfigurierbar | Anzahl Bohrungen | 4 Bohrungen | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Bohrungen | 4x4 | Blockform | Konfigurierbar | Werkstoff | 1.0038-äquiv. |
Bohrung Inch/Metrisch | Metrisch | Breite (W) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
#2 (T) Dicke(mm)
#3 (A) Höhe(mm)
#4 (B) Länge(mm)
#5 (M) Gewindebohrung (1)
#6 (D) Passstiftbohrung (1)(mm)
#7 (MA) Gewindebohrung (2)
#7 (NA) Durchgangsbohrung (2)(mm)
#8 (DA) Passstiftbohrung (2)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften