Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] L-Block T-Form 3 Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ALB /ALBTFA 1.0038-äquiv. Schwarzoxid
ALB/ SALBTFA 1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten

Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Verwandte bildanzeige [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015 T.I.R
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] L-Block T-Shape 3 Holes:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Artikelnummer
   
Ausführung Spezifikationen
ALB 140M
ALB 151
ALB 553M

Artikelnummer
           
Ausführung Breite A Länge Montagebohrung (A) Passstift (D) Passstift (DA)
ALBTFA 20-A85-N9-D6-DA6
SALBTFA 25-A111-N11-D6-DA8

Standard-NAAMS (25 mm-Serie, L-T-Block mit metrischen Bohrungen)
AusführungBohrungsauswahl (A) / MaterialBohrungsauswahl (1)Bohrungsauswahl (2)A WB1 B2B3B4
M10N11D Passstiftbohrung (1)Z C-Bohrung (1)DA Passstiftbohrung (2)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.  Toleranz Toleranz
ALB150M151M140M141M8 F7+0,013/+0,028Für M10 SHCS8 H60/+0,00985255102430
M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), N11 (Ø 11 Durchgangsbohrung)

Standard-NAAMS (25 mm-Serie, L-T-Block mit Zollbohrungen)
AusführungBohrungsauswahl (A) / MaterialBohrungsauswahl (1)Bohrungsauswahl (2)A WB1 B2B3B4
M3/8N13/32D Passstiftbohrung (1)Z C-Bohrung (1)DA Passstiftbohrung (2)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.  Toleranz Toleranz
ALB1501511401415/16"0/-0,0005Für 3/8-16 SHCS5/16"0/-0,000585255102430
M3/8 (3/8-16 Gewindebohrung), N13/32 (Ø 13/32 Durchgangsbohrung)

Standard-NAAMS (20 mm-Serie L-T-Block mit metrischen Bohrungen)
AusführungBohrungsauswahl (A) / MaterialBohrungsauswahl (1)Bohrungsauswahl (2)A WB1 B2B3B4
M8N9D Passstiftbohrung (1)Z C-Bohrung (1)DA Passstiftbohrung (2)
1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.1.0038-äquiv. 1.4301-äquiv.  Toleranz Toleranz
ALB330M331M340M341M'6 F7+0,010/+0,022Für M8 SHCS6 H60/+0,00885205102330
551M552M553M554M8 F7+0,013/+0,028Für M8 SHCS8 H60/+0,00985205102330
M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), N9 (Ø 9 Durchgangsbohrung)

NAAMS konfigurierbar (L-T-Blöcke)
AusführungW
Breite
A Länge
(1 mm inc.)
MontagebohrungsauswahlBohrungsauswahl (1)Bohrungsauswahl (2)Z
C' Bohrung (1)
B1 B2B3B4
D Passstiftbohrung (1)D Passstiftbohrung (2)
 Toleranz Toleranz
ALBTFA
SALBTFA
20 (Serie)70 - 120N9
M8
D6 F7
D8 F7
+0,010/+0,022
+0,013/+0,028
DA8 H6
DA6 H6
0/+0,008Für M8 SHCSA-40-25A-40-20A-40-7A-40
0/+0,009
25 (Serie)70 - 120N11
M10
D8 F7+0,013/+0,028DA8 H60/+0,009Für M10 SHCSA-40-25A-40-20A-40-6A-40
N- Durchgangsbohrung, M- Gewindebohrung (Grobgewinde), D/DA- Passstiftbohrung
N9 für M8-Schraube, N11 für M10-Schraube
M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung), M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ALB130
ALB130M
ALB131
ALB131M
ALB132
ALB132M
ALB133
ALB133M
ALB430M
ALB431M
ALB432M
ALB433M
ALB580M
ALB581M
ALB582M
ALB583M
ALBTFA20-A[70-120/1]-M8-D[6,​8]-DA[6,​8]
ALBTFA20-A[70-120/1]-N9-D[6,​8]-DA[6,​8]
ALBTFA25-A[70-120/1]-M10-D8-DA8
ALBTFA25-A[70-120/1]-N11-D8-DA8
SALBTFA20-A[70-120/1]-M8-D[6,​8]-DA[6,​8]
SALBTFA20-A[70-120/1]-N9-D[6,​8]-DA[6,​8]
SALBTFA25-A[70-120/1]-M10-D8-DA8
SALBTFA25-A[70-120/1]-N11-D8-DA8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standard oder konfigurierbar Blockform Werkstoff Bohrung Inch/Metrisch Breite (W) #2 (A) Höhe
(mm)
#3 (M) Gewindebohrung (1) #3 (N) Durchgangsbohrung (1)
(mm)
#4 (D) Passstiftbohrung (1)
(mm)
#4 (DA) Passstiftbohrung (2)
(mm)

62.89 €

Verfügbar 11 Arbeitstage StandardT Block1.0038-äquiv.Inch25-----

65.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch25-----

102.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Inch25-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch25-----

62.89 €

Verfügbar 11 Arbeitstage StandardT Block1.0038-äquiv.Inch25-----

65.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch25-----

102.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Inch25-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch25-----

65.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch20-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch20-----

65.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch20-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch20-----

65.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch20-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch20-----

65.16 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardT Block1.0038-äquiv.Metrisch20-----

75.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage StandardT Block1.4301-äquiv.Metrisch20-----

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2070 ~ 1208-6 ~ 86 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2070 ~ 120-96 ~ 86 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2570 ~ 12010-88

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.0038-äquiv.Metrisch2570 ~ 120-1188

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2070 ~ 1208-6 ~ 86 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2070 ~ 120-96 ~ 86 ~ 8

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2570 ~ 12010-88

-

13 Arbeitstage KonfigurierbarKonfigurierbar1.4301-äquiv.Metrisch2570 ~ 120-1188

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Bohrungen 3 Bohrungen Form T-Block Anzahl Bohrungen 3 Bohrungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support