• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

[NAAMS] NC Block I-Form - 3 Bohrungen

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ANI 1.7225-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten

Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015
T.I.R
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Bezeichnung
ANI   120
ANI   207


Standard-NAAMS (NC-Block, I-Form, Serie 25)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material A
Länge
B
Höhe
D
Passstiftbohrung
M10 N11
1.7225-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.7225-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
ANI 080 081 082 083 80,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028
120 121 122 123 120,0 25,0 8F7 +0,013/+0,028

M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung), N11 (Ø 11 Durchgangsbohrung)

Standard-NAAMS (NC-Block, I-Form, 20 mm-Serie)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material A
Länge
B
Höhe
D
Passstiftbohrung
M8 N9
1.7225-äquiv. 1.4301-äquiv. 1.7225-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
ANI 206 207 208 209 80,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028
216 217 218 219 120,0 20,0 8F7 +0,013/+0,028

M8 (M10 x 1,25 Gewindebohrung), N9 (Ø 9 Durchgangsloch)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ANI080
ANI081
ANI082
ANI083
ANI120
ANI121
ANI122
ANI123
ANI206
ANI207
ANI208
ANI209
ANI216
ANI217
ANI218
ANI219
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Oberflächenbehandlung Bohrungsdurchmesser Länge A
(mm)
Länge B
(mm)

26.80 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertM10 (M10x1.5)8025

33.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneM10 (M10x1.5)8025

26.80 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertN11 (für M10 Schrauben)8025

33.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneN11 (für M10 Schrauben)8025

26.80 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertM10 (M10x1.5)12025

33.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneM10 (M10x1.5)12025

40.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertN11 (für M10 Schrauben)12025

33.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneN11 (für M10 Schrauben)12025

28.21 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertM8 (M8x1.25)8020

35.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneM8 (M8x1.25)8020

28.21 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertN9 (für M8 Schrauben)8020

35.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneN9 (für M8 Schrauben)8020

28.21 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertM8 (M8x1.25)12020

35.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneM8 (M8x1.25)12020

28.21 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.BrüniertN9 (für M8 Schrauben)12020

35.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.OhneN9 (für M8 Schrauben)12020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Form I Anzahl Bohrungen 3 Bohrungen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support