Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

[NAAMS] NC Block L-Form - 4 Bohrungen (Durchgangs- & Zylinderstiftbohrung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Verwandte bildanzeige

Ausführung Material Behandlung
ANL 1.7225-äquiv. Schwarzoxid
1.4301-äquiv. -

Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten

Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Verwandte bildanzeige [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0,015
T.I.R
0,00 ±0,03 3,0 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,02 1,6 μm [NAAMS] NC Block L-Shape - 4 Hole Type (Through & Dowel):Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Bohrung/Materialauswahl
ANL   407


Standard-NAAMS (20 mm-Serie NC-Block, L-Form)

Ausführung Bohrungsauswahl (A) / Material A Passstiftbohrung D
N9
1.7225-äquiv. 1.4301-äquiv.   Toleranz
ANL 221 222 60 6 F7 +0,013/+0,028
366 367 8 F7
406 407 100 6 F7
411 412 8 F7

N9 (Ø 9 Durchgangsbohrung)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ANL221
ANL222
ANL366
ANL367
ANL406
ANL407
ANL411
ANL412
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Oberflächenbehandlung Länge A
(mm)

52.32 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.Brüniert60

75.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.Ohne60

54.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.Brüniert60

75.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.Ohne60

54.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.Brüniert100

75.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.Ohne100

52.32 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.7225 equiv.Brüniert100

75.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.4301 equiv.Ohne100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Form L Anzahl Bohrungen 4 Bohrungen Bohrungsdurchmesser N9 (für M8 Schrauben)
Breite W(mm) 20

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support