Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Material | Behandlung |
ANR | 1.7225-äquiv. | Schwarzoxid |
1.4301-äquiv. | - |
Hinweis: Siehe Tabelle unten für weitere Einzelheiten
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | ||
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
![]() Oberflächen |
0,015 T.I.R |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
||
0,000 | ± 0,02 | 1,6 μm | ![]() |
Artikelnummer | ||
Ausführung | Bezeichnung | |
ANR | 240 | |
ANR | 540 |
Standard-NAAMS (NC-Block, rechteckig, Serie 25)
Ausführung | Gewindebohrung/Material | A Länge |
D Passstiftbohrung |
||
M10 | |||||
1.7225-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | |||
ANR | 240 | 241 | 80,0 | 8F7 | +0,013/+0,028 |
242 | 243 | 120,0 | 8F7 | +0,013/+0,028 |
M10 (M10 x 1,5 Gewindebohrung)
Standard-NAAMS (NC-Block, rechteckig, Serie 20)
Ausführung | Gewindebohrung/Material | A Länge |
D Passstiftbohrung |
||
M8 | |||||
1.7225-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | |||
ANR | 540 | 541 | 80,0 | 6F7 | +0,010/+0,022 |
542 | 543 | 120,0 | 6F7 | +0,010/+0,022 | |
311 | 312 | 80,0 | 8F7 | +0,013/+0,028 | |
313 | 314 | 120,0 | 8F7 | +0,013/+0,028 |
M8 (M8 x 1,25 Gewindebohrung)
Teilenummer |
---|
ANR240 |
ANR241 |
ANR242 |
ANR243 |
ANR311 |
ANR312 |
ANR313 |
ANR314 |
ANR540 |
ANR541 |
ANR542 |
ANR543 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Material | Oberflächenbehandlung | Bohrungsdurchmesser | Länge A (mm) | Breite W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.69 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M10 (M10x1.5) | 80 | 25 | |
75.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M10 (M10x1.5) | 80 | 25 | |
56.69 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M10 (M10x1.5) | 120 | 25 | |
75.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M10 (M10x1.5) | 120 | 25 | |
52.32 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M8 (M8x1.25) | 80 | 20 | |
75.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M8 (M8x1.25) | 80 | 20 | |
52.32 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M8 (M8x1.25) | 120 | 20 | |
75.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M8 (M8x1.25) | 120 | 20 | |
54.50 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M8 (M8x1.25) | 80 | 20 | |
68.36 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M8 (M8x1.25) | 80 | 20 | |
54.50 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | M8 (M8x1.25) | 120 | 20 | |
68.36 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | M8 (M8x1.25) | 120 | 20 |
Loading...
Form | Rechteckig | Anzahl Bohrungen | 4 Bohrungen |
---|
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Suburban Bolt & Supply
Standardpreis 2.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Suburban Bolt & Supply
Standardpreis 2.01 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.