Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ANL067
Ausführung | Material | Behandlung |
ANL | 1.7225-äquiv. | Schwarzoxid |
1.4301-äquiv. | - |
Hinweis: Siehe untenstehende Tabelle für weitere Einzelheiten
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | ||
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
![]() Oberflächen |
0,015 T.I.R |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
||
0,000 | ± 0,02 | 1,6 μm | ![]() |
Artikelnummer | ||
Ausführung | Bezeichnung | |
ANL | 106 |
Standard-NAAMS (25 mm-Serie NC, L-Block)
Ausführung | Bohrungsauswahl (A) / Material | A | Passstiftbohrung D | ||
N11 | |||||
1.7225-äquiv. | 1.4301-äquiv. | Toleranz | |||
ANL | 066 | 067 | 60 | 8 F7 | +0,013/+0,028 |
106 | 107 | 100 |
N11 (Ø 11 Durchgangsbohrung)
Form | Form L | Anzahl Bohrungen | 4 Bohrungen | Bohrungsdurchmesser | N11 (für M10 Schrauben) |
---|---|---|---|---|---|
Länge B(mm) | 84 | Breite W(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für [NAAMS] NC Block L-Form - 4 Bohrungen (Durchgangs- & Zylinderstiftbohrung) 25mm Serie, die Teilenummer ist ANL067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ANL067.
Teilenummer |
---|
ANL066 |
ANL106 |
ANL107 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Material | Oberflächenbehandlung | Länge A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
52.32 € | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | 60 | |
58.74 € | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.7225 equiv. | Brüniert | 100 | |
75.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.4301 equiv. | Ohne | 100 |
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 52.32 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Suburban Bolt & Supply
Standardpreis 2.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Suburban Bolt & Supply
Standardpreis 2.01 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.