• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:30 bis 16:30 (CET) 27/1/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Aufnahme- und Auflagebolzen DIN 6321:Verwandte bildanzeige

 

Type
Form
Werkstoff
Härte
DIN 6321
A
Werkzeugstahl
53+6 HRC
DIN 6321
B
DIN 6321
C

Spezifikationen

Teilenummer - D - L
DIN6321A - D8 - L16

 

Type

D

g6

L D2 L2 L3 L4 B T
Form A Form B / C
DIN6321A
DIN6321B
DIN6321C
6 5 - 4 6 1.2 - - 0.02
- 7 4 1
12
8 - 10 6 9 1.6 6 1.6
16
10 6 - - -
- 10 6 2.5
18
12 - 10
18
16 8 - 8 12 2 - - 0.04
- 13 8 3.5
22
20 - 15 12 18 2.5 9 5
25
25 10 - - -
- 15 9 5
25

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
DIN6321A-D6-L5
DIN6321A-D10-L6
DIN6321A-D16-L8
DIN6321A-D25-L10
DIN6321B-D6-L7
DIN6321B-D6-L12
DIN6321B-D8-L10
DIN6321B-D8-L16
DIN6321B-D10-L10
DIN6321B-D10-L18
DIN6321B-D12-L10
DIN6321B-D12-L18
DIN6321B-D16-L13
DIN6321B-D16-L22
DIN6321B-D20-L15
DIN6321B-D20-L25
DIN6321B-D25-L15
DIN6321B-D25-L25
DIN6321C-D6-L7
DIN6321C-D6-L12
DIN6321C-D8-L10
DIN6321C-D8-L16
DIN6321C-D10-L10
DIN6321C-D10-L18
DIN6321C-D12-L10
DIN6321C-D12-L18
DIN6321C-D16-L13
DIN6321C-D16-L22
DIN6321C-D20-L15
DIN6321C-D20-L25
DIN6321C-D25-L15
DIN6321C-D25-L25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSEinlassseite, Spitzenform Spitzenart im Einsatzführungsbereich Zentrierabschnitt Außen-Ø P / D
(Ø)
Führungsteil Länge L
(mm)

3.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundflach65

4.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundflach106

5.26 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundflach168

8.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rundflach2510

5.47 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase67

5.52 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase612

5.62 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase810

5.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase816

5.88 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1010

5.98 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1018

6.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1210

6.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1218

7.48 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1613

7.58 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase1622

9.44 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase2015

9.85 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase2025

10.83 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase2515

11.66 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RundMit Fase2525

6.24 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase67

6.45 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase612

6.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase810

6.91 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase816

7.84 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1010

8.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1018

7.69 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1210

8.87 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1218

9.49 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1613

11.56 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase1622

13.62 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase2015

14.08 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase2025

13.93 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase2515

16.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6RautenförmigMit Fase2525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung breiter Kopf Einsatzführungsbereich-Spez. Nicht im Lieferumfang Montageseite, Form Gerade (kraftschlüssig)
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Stahl Außen-Ø-Toleranz der Führungsseite g6
Montageseite, Toleranz n6 Mit konfigurierbarem Maß P Dimension Fixed

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support