Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Horizontale seitliche Bohrungen |
Vertikale seitliche Bohrungen |
Ausführung | [ M ] Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
ALB33HS ALB33VS |
1.0038-äquiv. | Brünierung |
SALB33HS SALB33VS |
1.4301-äquiv. | - |
[ T ]Toleranz
Abmaße | Tol. | Behandlung | Geometrisch | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0μm | Oberflächen |
0.015 T.I.R |
|
0.00 | ±0.03 | 3.0μm | |||
0.000 | ±0.020 | 1.6μm |
D(DA) Passstiftbohrung | ||
Größe | Toleranz | |
6 F7 | +0.010/+0.022 | |
8 F7 | +0.013/+0.028 | |
6 H6 | +0.000/+0.008 | |
8 H6 | +0.000/+0.009 |
Artikelnummer | ||||||||||||||||
Bohrungsauswahl | Dübelauswahl | Bohrungsauswahl | Dübelauswahl | |||||||||||||
Ausführung | Breite | - | T | - | A | - | B | - | N/M | - | D | - | NA/MA | - | DA | |
SALB33HS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F | |
ALB33VS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F |
Konfigurierbar NAAMS (L-Blöcke horizontale seitliche Bohrung)
Artikelnummer |
T Dicke |
A Länge (1-mm-Stufen) |
B Länge (1-mm-Stufen) |
Auswahl (1) | Auswahl (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
A3 (REF) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
|||
Ausführung | W Breite |
N/M Bohrung Auswahl (1) | D Passstiftbohrung (1) | NA/MA Bohrung Auswahl (2) | DA Passstiftbohrung (2) | ||||||||
ALB33HS SALB33HS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 | N9 N11 M8 M10 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-60 | A-50 | A-40 | B-10-T | B-10 |
N/NA- Durchgangsbohrung, N9/NA9 für M8 Schrauben, N11/NA11 für M10 Schrauben
M/MA- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Passstiftbohrung
Konfigurierbar NAAMS (L-Blöcke vertikale seitliche Bohrungen)
Artikelnummer | T Dicke (1-mm-Stufen) |
A Länge (1-mm-Stufen) |
B Länge (1-mm-Stufen) |
Auswahl (1) | Auswahl (2) | A1 (±0.3) |
A2 (±0.03) |
B1 (±0.03) |
B2 (±0.03) |
B3 (±0.03) |
|||
Ausführung | W Breite |
N/M Bohrung Auswahl (1) | D Passstiftbohrung (1) | NA/MA Bohrung Auswahl (2) | DA Passstiftbohrung (2) | ||||||||
ALB33VS SALB33VS |
20 25 |
10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 B1=5 oder B1≥20 |
M8 M10 N9 N11 |
D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) |
NA9 NA11 MA8 MA10 |
DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) |
A-40-T | A-40 | B-30 | B-20 | B-10 |
Beschaffenheit: B1=20 oder B1≥35
N/NA- Durchgangsbohrung, N9/NA9 für M8 Schrauben, N11/NA11 für M10 Schrauben
M/MA- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Passstiftbohrung
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS20-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33VS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (W) | Richtung seitliche Bohrung | #2 (T) Dicke (mm) | #3 (A) Höhe (mm) | #3 (N) Durchgangsbohrung (1) (mm) | #4 (B) Länge (mm) | #5 (M) Gewindebohrung (1) | #7 (MA) Gewindebohrung (2) | #7 (NA) Durchgangsbohrung (2) (mm) | D Bohrungsauswahl | DA Bohrungsauswahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Horizontale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 20 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | - | 50 ~ 120 | 8 ~ 10 | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | 8 ~ 10 | - | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | 25 | Vertikale seitliche Bohrung | 10 ~ 20 | 65 ~ 120 | 9 ~ 11 | 50 ~ 120 | - | - | 9 ~ 11 | D6F / D6H / D8F / D8H | DA6F / DA6H / DA8F / DA8H |
Loading...
Standard oder konfigurierbar | Konfigurierbar | Anzahl Bohrungen | 3 Bohrungen | Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Bohrungen | 3x3 | Werkstoff | 1.0038-äquiv. | Bohrung Inch/Metrisch | Metrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite (W)
Richtung seitliche Bohrung
#2 (T) Dicke(mm)
#3 (A) Höhe(mm)
#3 (N) Durchgangsbohrung (1)(mm)
#4 (B) Länge(mm)
#5 (M) Gewindebohrung (1)
#7 (MA) Gewindebohrung (2)
#7 (NA) Durchgangsbohrung (2)(mm)
D Bohrungsauswahl
DA Bohrungsauswahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften