Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Horizontale seitliche Bohrungen
[NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Vertikale seitliche Bohrungen
[NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung [ M ] Werkstoff Oberflächenbehandlung
ALB44HS
ALB44VS
1.0038-äquiv. Brünierung
SALB44HS
SALB44VS
1.4301-äquiv. -



[ T ]Toleranz

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0.0 ±0.3 6.0μm [NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige [NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0.015
T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm [NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige
0.000 ±0.020 1.6μm [NAAMS] Konfigurierbarer L-Block 4x4 mit seitlichen Bohrungen:Verwandte bildanzeige

 

D(DA) Passstiftbohrung
Größe Toleranz
6 F7 +0.010/+0.022
6 H6 +0.000/+0.008
8 F7 +0.013/+0.028
8 H6 +0.000/+0.009

Spezifikationen

 

Artikelnummer                            
                    Bohrungsauswahl   Dübelauswahl   Bohrungsauswahl   Dübelauswahl
Ausführung   Breite - T - A - B - N/M - D - NA/MA - DA
ALB44HS   25 - T17 - A74 - B62 - M10 - D8F - MA8 - DA8F
ALB44VS   25 - T17 - A80 - B65 - M10 - D8F - MA8 - DA8F



Konfigurierbar NAAMS (L-Blöcke horizontale seitliche Bohrung)

Artikelnummer T Dicke
(1-mm-Stufen)
A Länge
(1-mm-Stufen)
B Länge
(1-mm-Stufen)
Auswahl (1) Auswahl (2) A1
(±0.3)
A2
(±0.03)
A3
(REF)
B1
(±0.03)
B2
(±0.03)
Ausführung W
Breite
N/M Bohrung Auswahl (1) D Passstiftbohrung (1) NA/MA Bohrung Auswahl (2) DA Passstiftbohrung (2)
ALB44HS
SALB44HS
20
25
10 - 20 80 - 120 65 - 120 N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6F (F7)
DA6H
(H6)
DA8F
(F7)
DA8H
(H6)
A-75 A-65 A-55 B-40-T B-40

N/NA- Durchgangsbohrung, N9/NA9 für M8 Schrauben, N11/NA11 für M10 Schrauben
M/MA- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Passstiftbohrung

Konfigurierbar NAAMS (L-Blöcke vertikale seitliche Bohrungen)

Artikelnummer T Dicke
(1-mm-Stufen)
A Länge
(1-mm-Stufen)
B Länge
(1-mm-Stufen)
Auswahl (1) Auswahl (2) A1
(±0.3)
A2
(±0.03)
B1
(±0.03)
B2
(±0.03)
B3
(REF)
Ausführung W
Breite
N/M Bohrung Auswahl (1) D Passstiftbohrung (1) NA/MA Bohrung Auswahl (2) DA Passstiftbohrung (2)
ALB44VS
SALB44VS
20
25
10 - 20 80 - 120 65, 80 - 120 N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H
(H6)
D8F
(F7)
D8H
(H6)
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6F (F7)
DA6H
(H6)
DA8F
(F7)
DA8H
(H6)
A-55-T A-55 B-60 B-50 B-40

Beschaffenheit: B1=20 oder B1≥35
N/NA- Durchgangsbohrung, N9/NA9 für M8 Schrauben, N11/NA11 für M10 Schrauben
M/MA- Gewindebohrung (Grobgewinde), M8 x 1,25; M10 x 1,5
D/DA- Passstiftbohrung

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
ALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44HS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[65-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS20-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B65-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-M[8,​10]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-MA[8,​10]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
SALB44VS25-T[10-20/1]-A[80-120/1]-B[80-120/1]-N[9,​11]-[D6F,​D6H,​D8F,​D8H]-NA[9,​11]-[DA6F,​DA6H,​DA8F,​DA8H]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Breite (W) Richtung seitliche Bohrung #2 (T) Dicke
(mm)
#3 (A) Height
(mm)
#3 (N) Durchgangsbohrung (1)
(mm)
#4 (B) Länge
(mm)
#5 (M) Gewindebohrung (1) #7 (MA) Gewindebohrung (2) #7 (NA) Durchgangsbohrung (2)
(mm)
D Bohrungsauswahl DA Bohrungsauswahl

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.0038-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-65 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Horizontale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.20Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-658 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1165--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 108 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 120-80 ~ 1208 ~ 10-9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120-8 ~ 10-D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

-

12 Arbeitstage 1.4301-äquiv.25Vertikale seitliche Bohrung10 ~ 2080 ~ 1209 ~ 1180 ~ 120--9 ~ 11D6F / D6H / D8F / D8HDA6F / DA6H / DA8F / DA8H

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard oder konfigurierbar Konfigurierbar Anzahl Bohrungen 4 Bohrungen Form Standard
Anzahl Bohrungen 4x4 Bohrung Inch/Metrisch Metrisch

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support