Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

NAAMS ARA Winkelkonsole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NAAMS ARA Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige

Ausführung [ M ]Werkstoff Oberflächenbehandlung
ARA 1.0038-äquiv. Grundierung (Grau)

 

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0.0 ±0.3 6.0μm NAAMS ARA Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige NAAMS ARA Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0.015 T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm NAAMS ARA Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige
0.000 ±0.02 1.6μm NAAMS ARA Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige

 

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Teilecode
ARA   501M
ARA   800M



Standard NAAMS (AAB Winkelkonsole)

Ausführung Teilecode A
Höhe
(mm)
Bohrungsauswahl
(M/N)
H
Höhe (mm)
ARA 100M 100 M10   (155)
101M   N11
150M 150 M10   (205)
151M   N11
200M 200 M10   (255)
201M   N11
250M 250 M10   (305)
251M   N11
300M 300 M10   (355)
301M   N11
350M 350 M10   (405)
351M   N11
400M 400 M10   (455)
401M   N11
450M 450 M10   (505)
451M   N11
500M 500 M10   (555)
501M   N11
550M 550 M10   (605)
551M   N11
600M 600 M10   (655)
601M   N11
650M 650 M10   (705)
651M   N11
700M 700 M10   (755)
701M   N11
750M 750 M10   (805)
751M   N11
800M 800 M10   (855)
801M   N11

M10 (M10x1.5 Gewindebohrung), N11 (ø11 Durchgangsbohrung)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ARA100M
ARA101M
ARA150M
ARA151M
ARA200M
ARA201M
ARA250M
ARA251M
ARA300M
ARA301M
ARA350M
ARA351M
ARA400M
ARA401M
ARA450M
ARA451M
ARA500M
ARA501M
ARA550M
ARA551M
ARA600M
ARA601M
ARA650M
ARA651M
ARA700M
ARA701M
ARA750M
ARA751M
ARA800M
ARA801M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(MM)
Bohrungsart

285.33 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 100M10x1,5 mit Gewinde

285.33 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 10011.0mm Durchgangsbohrung

307.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 150M10x1,5 mit Gewinde

307.66 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 15011.0mm Durchgangsbohrung

446.15 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 200M10x1,5 mit Gewinde

446.15 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 20011.0mm Durchgangsbohrung

477.62 €

Verfügbar 18 Arbeitstage 250M10x1,5 mit Gewinde

477.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25011.0mm Durchgangsbohrung

511.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 300M10x1,5 mit Gewinde

511.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30011.0mm Durchgangsbohrung

547.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 350M10x1,5 mit Gewinde

547.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35011.0mm Durchgangsbohrung

581.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400M10x1,5 mit Gewinde

581.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 40011.0mm Durchgangsbohrung

452.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 450M10x1,5 mit Gewinde

343.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 45011.0mm Durchgangsbohrung

482.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 500M10x1,5 mit Gewinde

450.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50011.0mm Durchgangsbohrung

502.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 550M10x1,5 mit Gewinde

469.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 55011.0mm Durchgangsbohrung

558.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 600M10x1,5 mit Gewinde

558.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60011.0mm Durchgangsbohrung

628.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 650M10x1,5 mit Gewinde

628.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 65011.0mm Durchgangsbohrung

664.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 700M10x1,5 mit Gewinde

664.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 70011.0mm Durchgangsbohrung

724.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 750M10x1,5 mit Gewinde

724.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 75011.0mm Durchgangsbohrung

830.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 800M10x1,5 mit Gewinde

830.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 80011.0mm Durchgangsbohrung

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support