Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

NAAMS AAB Winkelkonsole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NAAMS AAB Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige

Ausführung [ M ]Werkstoff Oberflächenbehandlung
AAB 1.0038-äquiv. Grundierung (Grau)

 

Abmaße Tol. Behandlung Geometrisch
0.0 ±0.3 6.0μm NAAMS AAB Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige NAAMS AAB Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige
Oberflächen
0.015 T.I.R
0.00 ±0.03 3.0μm NAAMS AAB Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige
0.000 ±0.02 1.6μm NAAMS AAB Winkelkonsole:Verwandte bildanzeige

 *Hinweis: Länge A größer als 250 Knotenblechbreite beträgt 22mm

Spezifikationen

Artikelnummer
     
Ausführung   Teilecode
AAB   101M
AAB   300M



Standard NAAMS (AAB Winkelkonsole)

Ausführung Teilecode A
Höhe
(mm)
Bohrungsauswahl
(M/N)
H
Höhe (mm)
Toleranz
AAB 100M 100 M10   (155)  
101M   N11  
150M 150 M10   (205)  
151M   N11  
200M 200 M10   (255)  
201M   N11  
250M 250 M10   (305)  
251M   N11  
300M 300 M10   (355)  
301M   N11  
350M 350 M10   (405)  
351M   N11  
400M 400 M10   (455)  
401M   N11  

M10 (M10x1.5 Gewindebohrung), N11 (ø11 Durchgangsbohrung)

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
AAB100M
AAB101M
AAB150M
AAB200M
AAB201M
AAB250M
AAB251M
AAB300M
AAB301M
AAB350M
AAB351M
AAB400M
AAB401M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(MM)
Bohrungsart

102.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100M10x1,5 mit Gewinde

102.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10011.0mm Durchgangsbohrung

146.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 150M10x1,5 mit Gewinde

158.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200M10x1,5 mit Gewinde

158.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20011.0mm Durchgangsbohrung

201.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 250M10x1,5 mit Gewinde

201.78 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25011.0mm Durchgangsbohrung

216.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 300M10x1,5 mit Gewinde

216.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30011.0mm Durchgangsbohrung

239.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 350M10x1,5 mit Gewinde

239.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35011.0mm Durchgangsbohrung

253.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 400M10x1,5 mit Gewinde

236.88 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40011.0mm Durchgangsbohrung

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support