Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Geben Sie die Abmessungen A und B bitte als A ≥ B an.
Die durch Maß F und G festgelegten Rundbohrungen befinden sich mittig auf jeder Seite.
Schnittflächen und Montagebohrungen von PAAL□ sind nicht eloxiert.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PAAL□ | A5052 | Klar eloxiert |
Toleranz Maß A, B | Maß T | Toleranz Maß T | Toleranz d |
±0.5 | 1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
1.5·2.0 | ±0.09 | ||
3.0 | ±0.10 |
Teilenummer | — | A | — | B | — | T | — | E | — | S |
PAALF | — | 600 | — | 400 | — | 2.0 | — | E100 | — | S100 |
Teilenummer | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | H | — | J | — | K | — | L | — | Schraube, Nenn-Ø |
PAALE8H | — | 500 | — | 400 | — | 1.5 | — | F440 | — | G240 | — | H200 | — | J500 | — | K200 | — | L150 | — | N6 |
Teilenummer | 1-mm-Schritte | Auswahl | 1-mm-Schritte | ||||||
Ausführung | A | B | T | E | S | H | J | K | L |
PAALE | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 3–1194 | 3–1194 | 3–944 | 3–944 |
PAALF | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | |||
PAALG | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | |||
PAALH | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — |
Teilenummer | 1-mm-Schritte | Auswahl | 1-mm-Schritte | Schraube Nenn-Ø | |||||||||
Ausführung | Nominal | A | B | T | E | S | F | G | H | J | K | L | N (Rundloch) |
PAALE | 4H | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 9–1191 | 9–941 | 9–1188 | 3–1188 | 9–938 | 3–938 | 3 4 5 6 8 |
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALF | 4H | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALG | 4H | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALH | 4H | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PAALE4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE6HV-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-H[3-1194/1]-J[3-1194/1]-K[3-944/1]-L[3-944/1] |
PAALF4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF5H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1] |
PAALG4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG5H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1] |
PAALH4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH6HV-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modell | Bohrungsanzahl | A (Länge) (mm) | B (Breite) (mm) | T (Plattendicke) (mm) | N (Durchgangsbohrung | Nenn-Ø) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mittlerer Ausschnitt | 4H (4 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 1188 | 9 ~ 945 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mittlerer Ausschnitt | 6H (6 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 1188 | 9 ~ 945 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mittlerer Ausschnitt | 6HV (6 Bohrungen, Vertikal) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 1188 | 9 ~ 945 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mittlerer Ausschnitt | 8H (8 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 1188 | 9 ~ 945 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Mittlerer Ausschnitt | Ohne Bohrung | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 1194 | - | 3 ~ 1194 | 3 ~ 944 | 3 ~ 944 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 Eckenkerbe | 4H (4 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 Eckenkerbe | 5H (5 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 Eckenkerbe | 6H (6 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 Eckenkerbe | 8H (8 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 Eckenkerbe | Ohne Bohrung | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Eckenkerben | 4H (4 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Eckenkerben | 5H (5 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Eckenkerben | 6H (6 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Eckenkerben | 8H (8 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 Eckenkerben | Ohne Bohrung | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 Eckenkerben | 4H (4 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 Eckenkerben | 6H (6 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 Eckenkerben | 6HV (6 Bohrungen, Vertikal) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 Eckenkerben | 8H (8 Bohrlöcher) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | - | 9 ~ 945 | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4 Eckenkerben | Ohne Bohrung | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | 10 ~ 462 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 |
Loading...
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | Klar eloxiert | Werkstoff | A5052 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Bohrungsanzahl
A (Länge)(mm)
B (Breite)(mm)
T (Plattendicke)(mm)
N (Durchgangsbohrung
Nenn-Ø)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften