Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon) 【100 Stk. pro Packung】

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
46 Nylon binding binding band fixture with excellent heat resistance (Beige Color) Package sold in 100-piece sets
  • UL

● 46 Nylon Binding Band with excellent heat resistance.  

· Will change to a yellow-green tone depending on the state of the heat-resistant material in the resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

1-pack With Total of 100

Weitere Informationen

Binding Band with Excellent Heat Resistance (46 Nylon):Related Image

Specifications

MaterialNylon 46 UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +130°C
ColorBeige
International Certified StandardUL (E64962)

Teilenummer
T18R-HR
T30R-HR
T50R-HR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tensile Strength
(kgs)

9.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10221002.58.16

12.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10361523.513.77

25.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10502024.622.94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Farbe Beige Environment resistance Wärmebeständig
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL Characteristics Cable Tie with Excellent Heat Resistance
Material (Details) 46 Nylon

Technischer Support