Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating)【10 Stk. pro Packung】

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

UL-standard approved products that can provide grounding countermeasures

  • UL
  • Flame-Retardant
  • EMI Countermeasure

● Enables fixing of electronic device cables and grounding of conductive noise to be performed at the same time.
● Excellent shield effect and maintains durability even if abraded as the entire nylon resin surface has an even electroless plating.
● Features a stable low contact resistance value. (0.08 Ω)
● The resin material is a halogen-free flame retardant model.
● UL File No. E222141


*The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EMT-2N

Spezifikationen

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating):Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberApplication
Cable Diameter
ØABCØDETWeight
(g / Piece)
EMT-2N3.5 ~ 4.24.0 9.4 4.5 4.3 9.0 0.9 0.32
EMT-3N5.0 ~ 5.95.6 10.2 0.37
EMT-4N5.9 ~ 6.96.8 11.0 4.8 9.6 1.0 0.51
EMT-5N7.8 ~ 8.88.6 11.8 0.59
EMT-6N10.0 ~ 11.011.0 12.6 0.65
EMT-7N10.9 ~ 11.912.2 13.4 0.73
EMT-8N11.9 ~ 13.213.414.2 0.77
EMT-9N14.2 ~ 15.215.2 15.0 0.82

Weitere Informationen

Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating):Related Image

Specifications
MaterialResin material PA6 + Electroless plating UL94V-2
Operating Temperature Range-20°C ~ +65°C
Teilenummer
EMT-2N
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

7.51 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Resin Material PA6 Operating Temperature Range(°C) -20 ~ 65 Anchoring Method Screw Mounting
Quantity / Pack(Pcs.) 10 Inner Diameter (When Fixed)(φmm) 4.0 Compatible Wire Outer Diameter(φmm) 3.5 ~ 4.2

Sie befinden sich auf der Seite für Nylon Cable Clip (Electrolysis Plating), die Teilenummer ist EMT-2N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMT-2N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support