Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Crimp Wire Connection)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] MIAutomatenstahlI's originaler, preiswerter, umweltbeständiger und wasserdichter E-Typ Steckverbinder. Es handelt sich um eine äußerst zuverlässige Crimpverbindung, die die Arbeitszeit verkürzen kann. Vollständig kompatibel mit den Produkten der wichtigsten Steckerhersteller. Bitte überprüfen Sie den Stecker oder die Buchse vor der Bestellung.
  • UL
  • IP65
  • For Power Supply
  • For Signal
  • Connection between Boards
  • Connection in Boards
  • Screw Type
  • Insertion
  • 2DCAD
  • Silver-Plated


● It is a highly reliable crimp connection, which can shorten work time.
● Fully compatible with leading connector manufacturers!
● UL File No. E337870


Rated Current: 16A
Rated Current: 500V AC (VDE), 600V AC (UL, CSA)
Compatible Wire Size: AWG20 – AWG14 or 0.5 mm2 – 2.5 mm2
Operating Temperature Range: -40 – 125°C


· Cable connection is crimp model.
· Contact is E-contact.
· Connector hood and base are not included. Purchase separately.
· The connector can be mounted directly to the panel without a base, but this will invalidate its waterproof performance.


When purchasing the 32-core or 48-core type, 2 types of connector (4 types in terms of male and female) need to be purchased.

Although 6,10,16,24,32 and 48 are available for the supported number of cores for the MISUMI waterproof connector E type, 32 and 48-core types use 2 connectors side by side.
For the 32-core type, 2 of the 16-core and 16 (for 32-core only) from the combination table need to be ordered.
Also, for the 48-core type, 2 of the 24-core and 24 (for 48-core only) from the combination table need to be ordered.
Please be sure to confirm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Model Number Single Unit
Core No.
Type Compatible Hood
MCON-E06-SP 6 Male
(Pin)
E Type
MCON-E10-SP 10
MCON-E16-SP 16
MCON-E24-SP 24
MCON-E16-WP 16 (for 32-core only)
MCON-E24-WP 24 (for 48-core only)
MCON-E06-SS 6 Female
(Socket)
MCON-E10-SS 10
MCON-E16-SS 16
MCON-E24-SS 24
MCON-E16-WS 16 (for 32-core only)
MCON-E24-WS 24 (for 48-core only)

Weitere Informationen

Misumi, Waterproof, E-Model Connector (Crimp Wire Connection):Related Image
Teilenummer
MCON-E06-SP
MCON-E06-SS
MCON-E10-SP
MCON-E10-SS
MCON-E16-SP
MCON-E16-SS
MCON-E24-SP
MCON-E24-SS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores

11.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)6

11.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)6

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)10

18.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)10

16.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)16

19.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)16

17.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Male (Plug)24

21.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Female (Socket)24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Square Type Connector series initials G / H / I G·H·I Für Hochleistungsanwendungen
Application Board to Cable Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 / 600
Wire connection method Crimping Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Yes
Representative Standard CE / UL

Technischer Support