Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Highly reliable Integrated Crimping Tools


Manufacturer: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· Perform crimping with the dedicated crimping tools.
· Calibration requests are not accepted by our company.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YC-260R

Spezifikationen

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Model NumberConnector TypeCompatible Contact NumberCompatible WireWeight
(g)
AWG SizeConductor Section Area mm2Insulation OD mm
YC-260REH ConnectorBEH-001T-P0.630 ~ 220.05 ~ 0.31.0 ~ 1.9550
Teilenummer
YC-260R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

462.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Features

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Specifications

Connector Type EH Connector XH Connector NH Connector
Rated Voltage 250 VAC / VDC
Rated Current 3 A
Withstand Voltage 800 VAC (1 minute)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more 500 MΩ or more
Contact Resistance After Initial
Environmental Testing
10 mΩ or less 15 mΩ or less
20 mΩ or less
Operating Temperature Range -25 ~ 85°C
Applicable Electric Wire Range AWG30 ~ 22
(0.05 ~ 0.3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0.08 ~ 0.33 mm2)
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter 1.0 ~ 1.9 mm 1.3 ~ 1.9 mm 1.2 ~ 1.7 mm
Connector Thickness 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
Combination Example
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Item Material
Housing Nylon 66 (UL94V-0)
Housing Color White Color
Crimp Contact Phosphor Bronze / Tin Plated

Grundlegende Informationen

Applicable Type EH Connector Compatible Wire Size(AWG) 30 ~ 22 Insulation Coating OD(mm) 1.0 ~ 1.9
Product Classification Crimping Tool

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support