Strapping Band (Standard / White)【100-500 Stk. pro Packung】

Strapping Band (Standard / White)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Nylon binding band (White) for Indoor Use.
UL flame-retardant materials used. 100-piece pack product.
Additional discounts for 500-piece pack for large sales

  • Flame-Retardant

● This is a low-cost binding band for indoor use only.
● It does not come off after binding.
● UL flame retardant material is used.


· Keep it sealed to maintain its strength after opening.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Strapping Band (Standard / White):Related Image

■ Standards Table

Model NumberNo.Maximum Bundle Diameter
Range (mm)
Loop Tensile Strength
Standard Value kgs (lbs)
Size (mm)Weight *
(g / Piece)
LW
T
CTSS8025-100P158(18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.33
12025-100P301200.33
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.70
14036-100P3518(40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.18
25036-100P742501.18
30036-100P852921.54
37036-100P1023681.31.85
12046-100P3022(50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.53
25046-100P742501.87
28046-100P812801.87
30046-100P853002.55
38546-100P1163851.352.55
43046-100P1254321.43.48
30076-100P8055(120)3007.61.64.20
38076-100P1103806.14
50076-100P1435006.32
75076-100P22375010.50
55090-100P15580(175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
*Weight is the actual measured value. Weight will vary depending on the moisture content.

Weitere Informationen

Strapping Band (Standard / White):Related Image

Strapping Band (Standard / White):Related Image

Specifications

Material66 Nylon (UL94V-2)
Operating Temperature Range-40 ~ 105°C
ColorWhite (Natural)

Teilenummer
CTSS-10025-100P
CTSS-10025-500P
CTSS-12025-100P
CTSS-12046-100P
CTSS-14025-100P
CTSS-14036-100P
CTSS-15036-100P
CTSS-15036-500P
CTSS-16046-100P
CTSS-16525-100P
CTSS-20025-100P
CTSS-20036-100P
CTSS-20036-500P
CTSS-20046-100P
CTSS-25036-100P
CTSS-25036-500P
CTSS-25046-100P
CTSS-25046-500P
CTSS-28046-100P
CTSS-30036-100P
CTSS-30046-100P
CTSS-30076-100P
CTSS-37036-100P
CTSS-38076-100P
CTSS-38546-100P
CTSS-43046-100P
CTSS-50076-100P
CTSS-55090-100P
CTSS-75076-100P
CTSS-78090-100P
CTSS-8025-100P
CTSS-9025-100P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Operating Temperature Range (Min ~ Max)
(°C)
Quantity
(P)

1.88 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6251002.5-40 ~ +105100

3.67 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6251002.5-40 ~ +105500

2.44 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6301202.5-40 ~ +105100

2.93 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6301204.6-40 ~ +105100

2.42 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6351422.5-40 ~ +105100

2.69 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6351423.6-40 ~ +105100

2.85 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6391503.6-40 ~ +105100

7.86 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6391503.6-40 ~ +105500

3.02 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6421604.6-40 ~ +105100

3.09 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6441652.5-40 ~ +105100

3.50 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6552032.5-40 ~ +105100

3.91 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6552033.6-40 ~ +105100

12.76 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6552033.6-40 ~ +105500

3.29 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6552034.6-40 ~ +105100

4.48 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6742503.6-40 ~ +105100

20.88 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6742503.6-40 ~ +105500

4.14 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6742504.6-40 ~ +105100

17.26 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6742504.6-40 ~ +105500

5.54 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6812804.6-40 ~ +105100

5.95 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6852923.6-40 ~ +105100

7.01 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6853004.6-40 ~ +105100

8.19 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 6803007.6-40 ~ +105100

6.92 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61023683.6-40 ~ +105100

11.88 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61103807.6-40 ~ +105100

8.67 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61163854.6-40 ~ +105100

9.78 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61254324.6-40 ~ +105100

17.34 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61435007.6-40 ~ +105100

18.45 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 61555509-40 ~ +105100

18.21 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 62237507.6-40 ~ +105100

23.51 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 62287769-40 ~ +105100

1.94 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 615802.5-40 ~ +105100

1.95 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 623962.5-40 ~ +105100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Color White Environment resistance Flame-retardant
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Material (Details) 66 Nylon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support