Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Cable Connector (Slim)

Cable Connector (Slim)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Cable connector ideal for repairing the wire lead-out portion in narrow spaces


● Slim cable gland that saves space.
● Since the exterior is small, it can also be installed in a narrow space.
● It is ideal for fixing the wire lead part of sensors, small motors, etc.
● It is made of metal with high rigidity.
● IP67 protective structure. It also has oil resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Connector (Slim):Related Image
   
■Standard Table
ModelNo.Applicable Electric Wire
Diameter (mm)
Mounting ScrewCompatible Lock Nut
>> below
A
(Ø)
SWBCWeight (g)Mounting Hole DiameterCompatible Plate Thickness
CRMPTM4-2025Ø2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52Ø42mm or less
M6-2540Ø2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34Ø6
M7-3550Ø3.5 ~ 5M7 (P = 0.5)CRMPT-LN-M7109Ø7
M8-4560Ø4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)CRMPT-LN-M811105Ø8
M9-5570Ø5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)CRMPT-LN-M91211Ø9
M10-6580Ø6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)CRMPT-LN-M1013126Ø10
M12-80100Ø8 ~ 10M12 (P = 0.5)CRMPT-LN-M12161519.810Ø12
* The mounting nut is sold separately.

Weitere Informationen

Cable Connector (Slim):Related Image

Cable Connector (Slim):Related Image

Specifications
Material* Refer to the Structural Drawing / Materials on the right
Operating Temperature Range-25 ~ 100°C
Teilenummer
CRMPT-M4-2025
CRMPT-M6-2540
CRMPT-M7-3550
CRMPT-M8-4560
CRMPT-M9-5570
CRMPT-M10-6580
CRMPT-M12-80100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Applicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

4.32 €

4 Arbeitstage Ø 2 ~ 2.5M4 (P = 0.5)φ4

4.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 2.5 ~ 4M6 (P = 0.5)φ6

7.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 3.5 ~ 4M7 (P = 0.5)φ7

4.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 4.5 ~ 6M8 (P = 0.5)φ8

5.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 5.5 ~ 7M9 (P = 0.5)9

7.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 6.5 ~ 8M10 (P = 0.5)φ10

6.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Ø 8 ~ 10M12 (P = 0.5)φ12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Nickel-plated / Nitrile Rubber / PBT Operating Temperature Range(°C) -25 ~ 100 Color Silver

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support