Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
■Standard Table
Model Number | No. | Color | Number of Holes | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | SW | A | B | C | D | Weight (g) | Mounting Screw | Mounting Hole Diameter (mm) | Compatible Plate Thickness |
CRMPH | 2M12-2031 | G (Gray) B (Black) | 2 | Ø2.0 ~ 3.1 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2.5mm or less |
2M16-3041 | Ø3.0 ~ 4.1 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7mm or less | |||
2M20-4361 | Ø4.3 ~ 6.1 | 27 | 30.4 | 21.2 | 20 | M20 (P = 1.5) | 20.3 | ||||||
3M12-1626 | 3 | Ø1.6 ~ 2.6 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2.5mm or less | ||
3M16-3042 | Ø3.0 ~ 4.2 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7mm or less | |||
3M20-2636 | Ø2.6 ~ 3.6 | 27 | 30.4 | 21.2 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.3 | ||||||
3M20-3552 | Ø3.5 ~ 5.2 | 20 | |||||||||||
4M12-1323 | 4 | Ø1.3 ~ 2.3 | 19 | 21.2 | 9 | 16.6 | 5 | 8 | M12 (P = 1.5) | 12.3 | 2.5mm or less | ||
4M16-2434 | Ø2.4 ~ 3.4 | 22 | 25 | 15 | 19 | 5.5 | 13 | M16 (P = 1.5) | 16.3 | 7mm or less | |||
4M20-3448 | Ø3.4 ~ 4.8 | 27 | 30.4 | 21.2 | 21 | M20 (P = 1.5) | 20.3 |
Specifications
Material | 66 Nylon (Body, Claws, Lock Nut, Seal Nut) UL94V-2 |
EPDM (Washer and Seal) | |
Protective Structure | IP68 |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
Color | Gray (Standard) or Black (Weather Resistant) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable Electric Wire Diameter (mm) | Mounting Screw | Color | Mounting Bore Diameter (mm) | Number of Bores (Pcs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.92 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.0 ~ 3.1 | M12 (P = 1.5) | Black | 12.3mm | 2 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.0 ~ 3.1 | M12 (P = 1.5) | Gray | 12.3mm | 2 | |
3.56 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.0 ~ 4.1 | M16 (P = 1.5) | Black | 16.3mm | 2 | |
2.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.0 ~ 4.1 | M16 (P = 1.5) | Gray | 16.3mm | 2 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 4.3 ~ 6.1 | M20 (P = 1.5) | Black | 20.3mm | 2 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 4.3 ~ 6.1 | M20 (P = 1.5) | Gray | 20.3mm | 2 | |
2.92 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 1.6 ~ 2.6 | M12 (P = 1.5) | Black | 12.3mm | 3 | |
2.92 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 1.6 ~ 2.6 | M12 (P = 1.5) | Gray | 12.3mm | 3 | |
3.56 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.0 ~ 4.2 | M16 (P = 1.5) | Black | 16.3mm | 3 | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.0 ~ 4.2 | M16 (P = 1.5) | Gray | 16.3mm | 3 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.6 ~ 3.6 | M20 (P = 1.5) | Black | 20.3mm | 3 | |
3.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.6 ~ 3.6 | M20 (P = 1.5) | Gray | 20.3mm | 3 | |
4.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.5 ~ 5.2 | M20 (P = 1.5) | Black | 20.3mm | 3 | |
3.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.5 ~ 5.2 | M20 (P = 1.5) | Gray | 20.3mm | 3 | |
3.11 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 1.3 ~ 2.3 | M12 (P = 1.5) | Black | 12.3mm | 4 | |
2.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 1.3 ~ 2.3 | M12 (P = 1.5) | Gray | 12.3mm | 4 | |
3.22 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.4 ~ 3.4 | M16 (P = 1.5) | Black | 16.3mm | 4 | |
3.67 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 2.4 ~ 3.4 | M16 (P = 1.5) | Gray | 16.3mm | 4 | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.4 ~ 4.8 | M20 (P = 1.5) | Black | 20.3mm | 4 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ø 3.4 ~ 4.8 | M20 (P = 1.5) | Gray | 20.3mm | 4 |
Loading...
Material (Main Body) | Nylon 66 / EPDM | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 105 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Electric Wire Diameter(mm)
Mounting Screw
Color
Mounting Bore Diameter(mm)
Number of Bores(Pcs.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften