Metal cable clips convenient for attaching the protective metal tube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1 Pack Unit
20-piece Pack
Model Number | Quantity per Pack | ØD (When Fixed) | E | Sheet Thickness | W |
COPS2 | 20P (20 Pieces) | 3.2 | 11.7 | 0.8 | 9.5 |
COPS3 | 4.8 | 12.7 | |||
COPS4 | 6.4 | 13.5 | |||
COPS5 | 7.9 | 14.2 | |||
COPS6 | 9.5 | 15.0 | |||
COPS7 | 11.1 | 15.7 | |||
COPS8 | 12.7 | 16.5 | |||
COPS9 | 14.3 | 19.1 | |||
COPS10 | 15.9 | 19.8 | |||
COPS11 | 17.5 | 20.6 | 12.7 | ||
COPS12 | 19.1 | 21.3 | |||
COPS14 | 22.2 | 22.9 | |||
COPS16 | 25.4 | 24.4 | |||
COPS18 | 28.6 | 26.7 |
Specifications
Material | SPCC |
Plating Process | MFZn5C (Trivalent Chromate) |
Operating Temperature Range | -30°C ~ +85°C |
Teilenummer |
---|
COPS2-20P |
COPS3-20P |
COPS4-20P |
COPS5-20P |
COPS6-20P |
COPS7-20P |
COPS8-20P |
COPS9-20P |
COPS10-20P |
COPS11-20P |
COPS12-20P |
COPS14-20P |
COPS16-20P |
COPS18-20P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Inner Diameter (When Fixed) (φmm) | W Sizes (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 9.5 | |
6.73 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.8 | 9.5 | |
3.76 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 9.5 | |
3.76 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 7.9 | 9.5 | |
3.77 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 9.5 | |
3.56 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 11.1 | 9.5 | |
4.41 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 12.7 | 9.5 | |
4.41 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 14.3 | 9.5 | |
4.41 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 15.9 | 9.5 | |
10.59 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 12.7 | |
11.02 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 12.7 | |
11.53 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 22.2 | 12.7 | |
11.95 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 25.4 | 12.7 | |
12.29 € | 20 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 28.6 | 12.7 |
Loading...
Material | SPCC | Operating Temperature Range(°C) | -30 ~ 85 | Color | Silver |
---|---|---|---|---|---|
Anchoring Method | Screw Mounting | Quantity / Pack(Pcs.) | 20 |
HellermannTyton
Standardpreis 6.08 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.