Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output)

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

DIN Rail Ideal for Control Board PLCs or Control Devices

  • c-UL
  • CE-Compliant
  • TUV
  • DIN Rail

● 480 W added, ideal for use as a power source for control equipment
● Height 90 mm, depth 100 mm compact model (10 – 100 W)
● Installed on 35 mm DIN rail
● European screw model terminal for easy connection
● Resin case (10 – 100 W) and metal case (120 – 480 W)


∙ Due to high voltage and high temperature areas within, do not touch the product during use or immediately after powering off. Risk of electric shock and burn injury.
∙ If the voltage from the output terminal exterior exceeds the output voltage range, there is a risk of power malfunction.
∙ Uses European model terminal. Please note round terminals and Y-terminals cannot be connected.
See website for other precautions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Model NumberOutput PowerOutput Voltage
ESP201024
20
40
60
100
120
240
480

Weitere Informationen

Specifications
Model NumberESP20-10-24ESP20-20-24ESP20-40-24ESP20-60-24ESP20-100-24ESP20-120-24ESP20-240-24ESP20-480-24
Input Voltage85 ~ 264 VAC,
120 ~ 370 VDC
88 ~ 264 VAC,
124 ~ 370 VDC
90 ~ 264 VAC,
127 ~ 370 VDC
Input Frequency47 ~ 63Hz
Input Current (115 / 230 VAC)0.33A/0.21A0.55A/0.35A1.1A/0.7A1.8A/1.0A1.3A/0.8A1.4A/0.7A2.6A/1.3A5.0A/2.5A
Input Rush Current (115 / 230 VAC)35A/70A20A/40A30A/60A30A/60A30A/60A35A/70A33A/65A40A/80A
Output Voltage24V24V24V24V24V24V24V24V
Output Current0.42A1.0A1.7A2.5A4.0A5.0A10.0A20.0A
Maximum Output Power10W24W40.8W60W96W120W240W480W
Output Ripple Noise (By Measurement Method)150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p150 mVp-p100 mVp-p100 mVp-p100 mVp-p
Output Voltage Variable Range-21.6 ~ 26.4V24 ~ 30V24 ~ 30V24 ~ 30V24 ~ 28V24 ~ 28V24 ~ 28V
Output Voltage Allowable Difference±2.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.2%
Output Voltage Maximum Input Fluctuation±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±0.5%±0.5%±0.5%
Output Voltage Maximum Load Fluctuation±2.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
Efficiency84%84%88%88%86%91%94%94%
Startup Time (115 / 230 VAC) Maximum Load1.0s/0.5s1.0s/0.5s0.5s/0.5s0.5s/0.5s3.0s/3.0s3.0s/1.5s3.0s/1.5s3.0s/1.5s
Retention Time (115 / 230 VAC) Maximum Load25ms/120ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/20ms20ms/20ms14ms/14ms
Over Current ProtectionIntermittent Action,
Automatic Recovery
105% or More
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
105 ~ 160%
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
105 ~ 150%
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
105 ~ 150%
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
105 ~ 150%
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
150% or More
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
150% or More
Constant Current Voltage Drooping
Method, Automatic Recovery
150% or More
Over Voltage ProtectionOutput Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Recovery after Input is Turned On Again
Output Cut Off,
Automatic Recovery
Output Cut Off,
Automatic Recovery
27.6 ~ 32.4V27.6 ~ 32.4V31.2 ~ 36.0V31.2 ~ 36.0V31.2 ~ 36.0V29 ~ 33V29 ~ 33V29 ~ 33V
Series OperationAllowedAllowedAllowedAllowedAllowedAllowedAllowedAllowed
Parallel OperationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
FunctionDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: AvailableDC OK Signal: Available
Voltage Output:
18 ~ 27 V / 20 mA
Voltage Output:
18 ~ 27 V / 20 mA
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Relay Output:
30 V / 1 A (Resistance Load)
Operation IndicatorLED Display: Green
Operation EnvironmentTemperature-20 ~ +60 °C (100%)
-20 ~ +70 °C (50%)
-20 ~ +50 °C (100%)
-20 ~ +70 °C (50%)
-20 ~ +60 °C (100%)
-20 ~ +70 °C (60%)
-20 ~ +55 °C (100%)
-20 ~ +70 °C (50%)
-10 ~ +40 °C (100%)
-10 ~ +60 °C (60%)
-25 ~ +60 °C (100%)
-25 ~ +70 °C (75%)
-25 ~ +60 °C (100%)
-25 ~ +70 °C (75%)
-25 ~ +60 °C (100%)
-25 ~ +70 °C (80%)
Humidity20 ~ 90% RH (No Condensation)20 ~ 95% RH (No Condensation)
Cooling MethodNatural Air Cooling
Insulation Resistance100 MΩ or More (At 500 VDC Megger): Between Input-Output, Between Input-FG, Between Output-FG
Withstand VoltageBetween Input - Output: 3 kVAC, Between Input - FG: 1.5 kVAC, Between Output - FG: 0.5 kVAC / 1 Minute Intervals
Standard ComplianceSafety StandardsUL508, TUV EN60950-1UL508, UL60950-1,
TUV EN60950-1
UL508, TUV EN60950-1
NEC class 2/LPSNEC class 2/LPS-
Harmonic Current RegulationEN61000-3-2, 3
EMIEN55011 class B, EN55022 class B, EN61204-3 class BEN55022 class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024
EN61000-6-1, EN61204-3EN61000-6-2, EN61204-3EN61000-6-2, EN61204-3, SEMIF47, GL
Life Expectancy (40°C, Maximum Load)10 Years Approx.10 Years Approx.10 Years Approx.10 Years Approx.7.9 Years Approx.10 Years Approx.10 Years Approx.6.7 Years Approx.
European Screw Type Terminal BlockCompatible Wire SizeAWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 mm2)AWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 mm2)
Wire Coating Stripping Length5mm5mm
Screw Tightening Torque0.5 / N∙m (4.4Lb-in)0.6 / N∙m (5.5Lb-in)0.5 / N∙m (4.4Lb-in)0.5 / N∙m (4.4Lb-in)
Mass170g190g300g330g420g670g1030g1600g

 

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image
Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image
Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Switching Power Supply (DIN Rail Mounting, 24 VDC Output):Related Image

Teilenummer
ESP20-10-24
ESP20-20-24
ESP20-40-24
ESP20-60-24
ESP20-100-24
ESP20-120-24
ESP20-240-24
ESP20-480-24
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kapazität
(W)
Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
At Rated Output Current 1 on 24 VDC
(A)

18.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.429022.51000.42

20.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2019022.51001

25.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 401.790401001.7

28.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 602.590401002.5

44.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100490551004

64.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1205125.240113.55

87.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 24010125.263113.510

128.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 480-125.285.5128.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form DIN Rail Direct Mounting Einfach / Mehrfach Single Eingangsspannung AC / DC
Ausgangsspannung (nur einzeln) 24 VDC Eingang / Ausgang Klemmenform European System Repräsentativer Standard CE / CUL / TUV

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support