Material | Stainless Steel |
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Mounting Foot Model Number | Compatible Box | Screw Specifications |
KBOXDS-B-40 | KBOXEN-A*-1013, -1015 -1020, -1027 -1515, -1520 -1818 | M4 x 8 Tapping (4 pcs) |
KBOXDS-B-50 | KBOXEN-A*-1818, -2030-S -2030, -2030-B | M5 x 10 Tapping (4 pcs) |
KBOXDS-B-60 | KBOXEN-A*-2535 | M5 x 10 Tapping (4 pcs) |
Teilenummer
|
---|
KBOXDS-B-40 |
KBOXDS-B-50 |
KBOXDS-B-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Dimensions Thickness / Depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 18 | 43 | 7.5 | |
7.11 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 48 | 8 | |
9.59 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 | 58 | 9.5 |
Loading...
Characteristics | Screw-Fastened Model | Material | Stainless Steel | Body Board Thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Special Notes | Mount on Box Bottom with Included Tapping Screws | Quantity of Packs(Pcs.) | 4 | Compatible | KBOXEN Series |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Dimensions Thickness / Depth(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften