Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Sensor amplifier storage box in which display unit can be seen

  • Space-saving
  • Steel
  • Fixed Size

● The door can be opened and closed, allowing the amplifier to be configured easily.
● It has the sturdiness that takes into account mounting on a global device and the design that considers maintainability and safety.
● The height of the long hole on the side is aligned with the fiber insertion position.
● Size variation that can accommodate the consolidation of a sensor amplifier.
● Dedicated DIN rail is also available.

Components
Thickness (Door / Body)1.5 mm
Materials / SpecificationsDoorSPCC Baked Finish
BodySPCC Baked Finish
Rubber PackingEPDM t1.0
Transparent Panel* Acrylic t1.0 / t1.2
Snap Lock (With Padlock Mounting Hole)SUS304 Barrel Finish
Snap Lock Mounting ScrewSUS304 Dish M3 x 6
HingeSUS304 Barrel Finish
Hinge Mounting ScrewSUS304 Pan M3 x 5
Caulking BossSUS303 (Screw Holes M4 Thread, Effective Depth 8 mm)
Film Grommet (Long Hole Model)EPDM
Dedicated DIN RailA6063S-T5 Anodize Treatment
* The thickness of the acrylic has been partly changed to 1.2 mm. For the latest information, please visit the website.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image

No Long Side HoleStandard Unit PriceSlide Unit PriceSelf Weight (kg)With Long Side HoleStandard Unit PriceSlide Unit PriceSelf Weight (kg)
Model NumberColor1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 PiecesModel NumberColor1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 Pieces
BXT-SA80K
(Cream)

G
(Gray)
   0.6BXGT-SA80K
(Cream)

G
(Gray)
   0.6
BXT-SA105   0.65BXGT-SA105   0.65
BXT-SA120   0.72BXGT-SA120   0.72
BXT-SA150   0.85BXGT-SA150   0.85
BXT-SA200   1.01BXGT-SA200   1.01
  * When ordering, a hyphen is needed between the model number and color.

Dedicated DIN Rail (35 mm Width)
Dedicated DIN Rail
Model Number
Boss Pitch
(mm)
Corresponding Box
Model Number
Standard Unit PriceSlide Unit Price
1 ~ 9 Pieces10 ~ 19 Pieces20 ~ 99 Pieces
BXDR-7052BXT / BXGT-SA80   
BXDR-9577BXT / BXGT-SA105   
BXDR-11092BXT / BXGT-SA120   
BXDR-140122BXT / BXGT-SA150   
BXDR-190172BXT / BXGT-SA200   
BXDR-135117Common for All Boxes   

Weitere Informationen

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Teilenummer
BXDR-70
BXDR-95
BXDR-110
BXDR-135
BXDR-140
BXDR-190
BXGT-SA80-G
BXGT-SA80-K
BXGT-SA105-G
BXGT-SA105-K
BXGT-SA120-G
BXGT-SA120-K
BXGT-SA150-G
BXGT-SA150-K
BXGT-SA200-G
BXGT-SA200-K
BXT-SA80-G
BXT-SA80-K
BXT-SA105-G
BXT-SA105-K
BXT-SA120-G
BXT-SA120-K
BXT-SA150-G
BXT-SA150-K
BXT-SA200-G
BXT-SA200-K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Werkstoff Zwischenplatte Locked Models Paint Body Board Thickness
(mm)
Characteristics Color

3.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1070357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA80Silver Anodization

3.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1095357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA105Silver Anodization

3.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10110357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA120Silver Anodization

3.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10135357.3Aluminum-N/AN/AN/ACompatible Boxes BXT / BXGT Common to All BoxesSilver Anodization

3.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10140357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA150Silver Anodization

3.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10190357.3Aluminum-N/AN/AN/ASuitable Box BXT / BXGT-SA200Silver Anodization

38.81 €

4 Arbeitstage 10104.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

38.81 €

4 Arbeitstage 10104.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

40.49 €

4 Arbeitstage 10129.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

40.49 €

4 Arbeitstage 10129.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

42.78 €

4 Arbeitstage 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

42.78 €

4 Arbeitstage 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

49.37 €

4 Arbeitstage 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

49.37 €

4 Arbeitstage 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

54.84 €

4 Arbeitstage 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

54.84 €

4 Arbeitstage 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

36.43 €

4 Arbeitstage 10104.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

36.43 €

4 Arbeitstage 10104.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

40.23 €

4 Arbeitstage 10129.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

40.23 €

4 Arbeitstage 10129.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

40.71 €

4 Arbeitstage 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

40.71 €

4 Arbeitstage 10144.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

45.34 €

4 Arbeitstage 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

45.34 €

4 Arbeitstage 10174.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

50.86 €

4 Arbeitstage 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

50.86 €

4 Arbeitstage 10224.314560IronWithout BoardSnap Key (Padlock Model with Mounting Hole)Powder Paint1.5No Long Side Hole, Dedicated DIN Rail End StopCream (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

Zeichnung

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Montage Indoor

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support